Estoy buscando en la ficha técnica del anclaje mecánico HSA-R, los datos de resistencia a tracción y cortante por borde de hormigón, pero no los encuentro. Solo puedo ver los de resistencia del acero.
¿Donde los puedo consultar? Gracias
Buenos días, Sr. Fuentes:
Agradecerle su consulta.
La resistencia del anclaje HSA-R queda reflejada en la ficha técnica que puede encontrar aquí, página 3.
Se observa, en el último cuadro de dicha página, la resistencia de diseño de los anclajes aislados (considerando tanto el fallo del hormigón como del acero), sin influencia de borde de hormigón y cumpliendo el resto de condiciones fijadas al principio de la página.
Como ejemplo, para HSA-R M10, con empotramiento efectivo de 50 mm, la resistencia de diseño a tracción es de 11.6 kN y a cortante de 18.1 kN (imagen adjunta).
Para determinar la resistencia de anclajes, considerando la influencia de los bordes u otros anclajes, se requerirá cálculo de acuerdo con EN 1992-4:2018. Para ello, puede emplear el programa de cálculo gratuito PROFIS Engineering. Puede encontrar información sobre el uso del programa aquí.
De forma adicional, señalar que el anclaje HSA-R no cuenta con homologación en hormigón fisurado, por lo que, debe verificarse esta suposición. En caso contrario, puede recurrirse al anclaje HST-2 o HST-4.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI
Buenos días, Sr. Fuentes:
Las tablas indicadas en las páginas 5-8 del documento que remite, son tablas relacionadas con métodos de cálculos no actualizados y simplificados. Con la publicación del apartado 4 del Eurocódigo 2, en 2018, EN 1992-4:2018, el método de cálculo normativo queda reflejado de forma exhaustiva, siendo necesario la realización de numerosas comprobaciones que no pueden recogerse en una tabla como la mostrada por usted. Por esa razón, en las fichas técnicas actuales ya no aparecen esas tablas y se remite al programa de cálculo. Efectivamente, la estimación de las cargas con influencias de bordes, otros, anclajes, resistencias de hormigón diferentes, espesor de hormigón…se complica respecto a lo anterior, pero permite un cálculo exhaustivo, acorde con la normativa actual y, por tanto, un cálculo homologado.
En relación con la consideración de hormigón fisurado, señalar que el Eurocódigo 2, EN 1992-4, exige la consideración de hormigón fisurado salvo que se demuestre lo contrario. Se adjunta documento con el apartado del Eurocódigo 2 en el que se indica esto y una breve explicación.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI
De acuerdo, gracias por el enlace del programa
Aún así: ¿no tienen tablas y fórmulas de aplicación para calcular manualmente con influencia de la separación a bordes y entre anclajes, como en el caso de los anclajes químicos?
Adjunto ficha de los anclajes químicos donde se indica este tipo de cálculos entre las pags 5 y 8
Gracias
Otra consulta: si se ancla en un elemento a flexión positiva, que se considera hormigón fisurado? el de recubrimiento de la armadura de tracción? o todo el que está fuera de la cabeza comprimida de hormigón?
Tengo el caso concreto de un forjado de 35 cms de canto y los anclajes están dispuestos en dos filas: en uno de los frentes la fila inferior está a 10 cm del borde inferior del hormigón, y la fila superior a 20 cms del borde inferior, y en el otro caso la fila inferior a 13 cms, del borde inferior y la superior a 23 cms.
Es decir en ambos casos los anclajes están en la sección de hormigón entre las armaduras inferior y superior
El hormigón en el frente del forjado presenta buen estado aparente, sin fisuras
gracias


