Saltar al contenido principal
Carro

Consulta sectorización tuberías instalaciones - Residencia estudiantes

Publicado por Daniel Poloover 4 years ago
Consulta sectorización tuberías instalaciones - Residencia estudiantes

Buenos días,

Estoy realizando el proyecto de una residencia de estudiantes en el que tengo cruce de instalaciones entre sectores y locales de riesgo (EI-180). Me gustaría saber que solución de protección pasiva contra incendios a utilizar necesito utilizar en los cruces de sectores de los siguientes casos:

- Tubería de fontanería PEX (polietileno), diámetros 25-32-40.
- Tubería PPR, diámetros 32-40-50-63.
- Tubo para instalaciones eléctricas de PVC de diámetros 40-50-63-75mm
- Tuberías de clima (30mm<Ø<50mm)
 
Respecto a los grados de sectorización requerido, existen tres casos: EI-60, EI-120 y EI-180 (locales de riesgo alto)
 
Muchas gracias de antemano
 
Saludos

Protección Pasiva,protección pasiva contra incendios

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 4 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Daniel por tu pregunta

Para realizar una correcta especificación se necesitaría conocer las dimensiones del hueco que van a atravesar las instalaciones, así como la tipología de muro o forjado y su espesor.
En general:
Para tuberías de plástico de diámetro inferior a 50 mm, la espuma intumescente CFS-F-FX puede cumplir esta función
Para tuberías de plástico de tamaño superior a 50 mm, la banda intumescente CFS-W-EL se tiene que introducir, previo al cierre del hueco con la espuma CFS-F-FX
Para tuberías metálicas con aislamiento, la venda intumescente CFS-B asegura un buen comportamiento.

Para locales de alto riesgo con EI180, hay que combinar estas soluciones con el mortero de baja retracción CFS-M RG

Dispones de información de las condiciones en las que se asegura una protección EI determinada en nuestro catálogo que puedes descargarse en este en enlace.

Hilti dispone también de formaciones específicas para asegurar una correcta instalación en obra de estos productos. Mas información aquí.

Esperamos que esta información sea de tu utilidad.

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistema de Fijación

Mortero CFS-M RG,Espuma CFS-F-FX,Banda CFS-W-EL