Consulta anclajes placa metálica en canto de forjado de hormigón armado.

Publicado por ANTONIO GARCIA RUIZover 2 years ago
Consulta anclajes placa metálica en canto de forjado de hormigón armado.

Buenas tardes,
Me dirijo a ustedes porque necesito asesoramiento para el dimensionado de los anclajes de una placa a la que necesito soldar una viga metálica sobre la que irá apoyado el cerramiento y que servirá de borde para cerrar un hueco de escalera.
Dicha placa irá anclada al canto de un forjado de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-25.
La placa aún no está dimensionada, pero podría tener 300x250x10 mm (largo x ancho x espesor).
A la placa llega una carga vertical y hacia abajo de 11.40 kN (15.40 kN mayorada).
Necesitaría conocer las distancias mínimas de los anclajes a los bordes de hormigón (superior, inferior o lateral) para posicionar la placa en el canto del forjado.
Quedo a la espera de su respuesta.
Muchas gracias. Un saludo.

cálculo de anclajes,hormigón

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 2 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias por tu pregunta.
Como se trata de una solución específica, te contestaremos desde la Oficina Técnica.
Hilti dispone del software, Profis Engineering, para realizar el diseño seguro y eficiente de soluciones de fijación de placas de anclaje.

Muchas gracias
Un saludo cordial
EQUIPO ASK HILTI

PROFIS Engineering

2 comments on this reply
Publicado por ANTONIO CARDOover 2 years ago
Estimado Antonio. Su consulta llegó a la oficina técnica por otro canal. El equipo está trabajando en la solución. Un saludo cordial.

Publicado por ANTONIO GARCIA RUIZover 2 years ago
Buenos días. Si me dicen cómo puedo mandar la consulta directamente a la oficina técnica, les detallo más la consulta. Gracias.