Saltar al contenido principal
Carro

CONECTORES FORJADO COLABORANTE (CLIENTE VIP 9085741)

Publicado por Roberto Voces Valleabout 5 years ago
CONECTORES FORJADO COLABORANTE (CLIENTE VIP 9085741)

Buenas tardes.
He hablado con tu compañero Fernando Rodríguez y me remite a haceros directamente la consulta.
Te comento, tenemos una obra con una entreplanta de vigas metálicas con chapa de forjado colaborante. En proyecto vienen conectores de Nakron soldados, de 80mm de alto y Ø19mm. Uno en cada valle de la chapa de forjado.

Ver Imagen 1 adjunta.

Nosotros les preguntamos si podíamos cambiarlos a los de Hilti por acortar tiempos de montaje y le ofertamos el XHVB-80, además le enviamos la Ficha Técnica (te la adjunto).
Hoy nos responden que darían el OK a los de Hilti siempre que les justifiquemos que son equivalentes a los de Nakron de proyecto y además nos preguntan si va un solo conector en cada valle o tienen que ir 2 cómo se ve en la imagen de la Ficha Técnica (a continuación)

Ver Imagen 2 adjunta.

Confírmame si son equivalentes (y si me puedes enviar la justificación) y si va un conector/valle o habría que colocar 2.
Gracias, un saludo.

Roberto Voces Valle
Oficina Técnica. Technical department.

CONECTORES FORJADO,VIGAS METALICAS FORJ COLABORANTE

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOabout 5 years ago

Muchas gracias por tu pregunta

Al ser un tema muy concreto lo estamos tratando en la Oficina Técnica.
Como aspectos generales a mencionar en esta plataforma:

  • La equivalencia mecánica entre conectores soldados y conectores Hilti X-HVB depende del diámetro del conector soldado (Area soldada). Como norma general esta equivalencia está entre los 2-4 conectores Hilti X-HVB por conector soldado.
  • La diferencia está en el cálculo de la conexión. El EC4 indica que el grado de conexión de rasante mínimo a asegurar es del 40% del rasante para conseguir un comportamiento plastico de la sección de acero. El cálculo con conectores soldados se suele realizar para conseguir una conexión del 100%.
  • El conector Hilti X-HVB está orientado cuando la instalación del conector se realiza en obra pues:
    • Requiere una mano de obra menos especializada (no hace falta un soldador)
    • Las herramientas para instalarlo son más sencillas (pistola DX-76)
    • En caso de climatología con lluvia, permite no suspender la ejecución
    • En general, permite una mayor autonomía.


Hilti dispone de un software específico para el cálculo de este tipo de forjados con conectores Hilti X-HVB "Shear Connector Design" que se puede adquirir en nuestra pagina web.

Asimismo, disponemos del servicio de ensayos en obra, para poder realizar una comprobación de la resistencia de los clavos X-ENP-HVB que fijan el conector al acero.

Esperamos que esta respuesta general sea de tu utilidad. La Oficna Técnica revisará con más detalle tu petición.

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernandez
Experto en Sistemas de Fijación

Forjados Mixtos,Chapa Colaborante,Conector X-HVB