Anclaje HILTI HST4

Publicado por Amador Díaz Rubioover 1 year ago
Anclaje HILTI HST4

Buenas tardes. Cuando se instala un anclaje HST4 M10 si por ejemplo, la profundidad efectiva una vez expandido el anclaje es de 100mm, nos exige una profundidad nominal antes de expandir el anclaje de 108mm y una profundidad del orifico de perforación realizado con broca y una vez limpio de 112mm. Cuál es el motivo para esos 4mm más de longitud entre la profundidad nominal y el orificio de perforación realizado con broca y una vez limpio? Es debido a la forma cónica de la cabeza de la broca que ocupa exactamente esa distancia por lo que al tener esa forma el anclaje si no se le da ese margen no se puede introducir esos 108mm de profundidad nominal? Muchas gracias.

anclaje,HST4

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaover 1 year ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Díaz:

Muchas gracias por su consulta.

Se entiende que esta consulta es continuación de la realizada hace 3 días y que puede encontrar aquí.

Como se indicaba en dicha consulta, el anclaje, una vez limpiado el taladro se insertará en él hasta el fondo, presentando una longitud dentro del hormigón igual a la longitud de taladro. Una vez aplicado el par de apriete, el anclaje se expande, produciéndose desplazamiento del núcleo del anclaje para expandir las “pestañas”. Ese desplazamiento provoca que, una vez expandido el anclaje, la longitud que queda de él dentro del hormigón sea igual al empotramiento nominal. Le invitamos a visualizar el segundo video disponible en este enlace.  

Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI

anclaje mecánico,instalación,HST4,expansión