Saltar al contenido principal
Carro

Anclaje de expansión HST4

Publicado por Amador Díaz Rubioover 1 year ago
Anclaje de expansión HST4

Las dudas que nos surgen con respecto a este anclaje hacen referencia a las profundidades de perforación del orificio.

Por ejemplo, poniendo de ejemplo el modelo de métrica 10 nos encontramos que para una profundidad efectiva de 100 mm nos encontramos con una profundidad de +8 mm, 108 mm y una longitud del orificio de perforación limpiado de 112 mm.

Para una longitud del anclaje de 90 mm (M10x90) entendemos que la profundidad del orificio de perforación debe ser de al menos 94mm, 90 + 4? Que razón de peso tiene este proceder?

Y que diferencias tiene la profundidad nominal con respecto a la profundidad efectiva? entendemos que profundidad efectiva es una vez se ha producido la expansión del segmento expansivo.

PROFUNDIDAD EFECTIVA,PROFUNDIDAD NOMINAL

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaover 1 year ago
Verificado por Hilti

Buenos días, Sr. Díaz:
Muchas gracias por su consulta.
En relación con los empotramientos indicados, se denomina empotramiento nominal a la longitud del anclaje que queda en el interior del hormigón, tras la expansión del mismo. El empotramiento efectivo, sería la longitud del anclaje que contribuye a la resistencia. Es decir, para el cálculo de cono de hormigón y demás fallos, el empotramiento que se considerará será el efectivo. En cuanto a la longitud de perforación, esta longitud debe ser la que permita introducir el anclaje durante la instalación. Una vez que se expande el anclaje se quedará un espacio “vacío” al producirse el deslizamiento del HST4 entre sus pestañas para generar la expansión.
En el segundo video de la página Librería Técnica Buscador Vídeos - Hilti Española, minuto 0:30, puede observar el efecto de aplicar el par de apriete para expandirlo.
En la técnica del anclaje del anclaje, se observa como calcular la profundidad de taladro requerida (archivo adjunto).
Para anclaje HST4 M10, se indica que si existe perforación a rotopercusión, sin limpiar taladro, la perforación a realizar será igual al valor de empotramiento nominal más 20 mm. Si se realiza limpieza, la perforación será 4 mm superior al empotramiento nominal. Si se realiza perforación mediante diamante, la perforación será 10 mm superior al empotramiento nominal.
El anclaje HST4 M10x90 presenta una longitud total del anclaje de 90 mm, por lo que su empotramiento no será de 90 mm. Deberá tenerse en cuenta espesor de placa a fijar, para analizar el máximo empotramiento que permite este anclaje. En caso de disponerse sin placa, el máximo empotramiento posible del anclaje correspondería a empotramiento nominal de 78 mm, empotramiento efectivo de 70 mm y profundidad de taladro de 98 mm, en caso de no limpiarlo, o de 82 mm, si se va a limpiar el taladro.
Una forma efectiva de determinar el empotramiento requerido, tanto nominal como efectivo, así como la profundidad de perforación, sería a través del programa de cálculo PROFIS Engineering. En el informe de cálculo aparecen detallados estos datos.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI

anclaje mecánico,PROFUNDIDAD EFECTIVA,PROFUNDIDAD NOMINAL,profundidad taladro,HST4