Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

¿Cómo elegir tu llave o atornilladora de impacto?

Descubra cómo elegir la herramienta, el mandril y los accesorios adecuados.

Definiciones

¿Qué es una atornilladora de impacto?

Una atornilladora de impacto está diseñada principalmente para atornillar fijaciones, como tornillos o pernos, en diferentes materiales, como madera o metal. Gracias a su mecanismo de impacto, facilita la penetración de la fijación incluso en materiales resistentes.

Es la herramienta ideal para trabajos como:

  • Instalación de tarimas y terrazas de madera.

  • Carpintería y ebanistería.

  • Trabajos generales de construcción.

¿Qué es una llave de impacto?

Como indica su nombre, una llave de impacto está diseñada para apretar y aflojar tuercas y pernos mediante una herramienta eléctrica, ofreciendo mucha más potencia que una llave manual.

Se utiliza principalmente en sectores como:

  • Automoción.

  • Construcción pesada.

  • Mantenimiento industrial.

  • Ingeniería y fabricación.

¿Cómo elegir entre un atornillador de impacto y una llave de impacto?

La principal diferencia entre un atornillador de impacto y una llave de impacto radica en el tipo de fijación para el que están diseñados. Un atornillador de impacto prioriza la velocidad y la versatilidad para atornillar, mientras que una llave de impacto está diseñada para proporcionar un par más elevado en aplicaciones de fijación más exigentes. Sin embargo, esta distinción no es absoluta: algunas llaves de impacto también permiten atornillar tornillos e instalar anclajes, mientras que algunos atornilladores de impacto pueden realizar aplicaciones de fijación exigentes. La elección adecuada depende, en última instancia, de la fijación, el par necesario, la aplicación y los accesorios compatibles.

¿Trabaja principalmente con tornillos?

Elija un atornillador de impacto si trabaja principalmente con:

  • Fijación:

    atornillado rápido y eficiente

  • Materiales:

    madera, metal, hormigón y mampostería

  • Fijaciones:

    tornillos para madera, tornillos autoperforantes, tornillos autorroscantes y tornillos para hormigón

  • Aplicaciones:

    instalación de tarimas, carpintería, estructuras de madera, encofrado, climatización, trabajos de chapa y construcción general

¿Trabaja principalmente con fijaciones de mayor tamaño?

Elija una llave de impacto si necesita:

  • Fijar:

    apretar o aflojar tuercas, pernos, anclajes y otras fijaciones exigentes

  • Utilizar:

    vasos con cuadradillo de accionamiento

  • Trabajar con:

    aplicaciones de fijación que requieren un par elevado

  • Aplicaciones:

    atornillado estructural, uniones de acero, anclaje en hormigón, uniones de madera, instalaciones MEP, construcción, mantenimiento y trabajos mecánicos

Más vendidos

Nuevo

Nuron

Atornilladora de impacto a batería SID 6-22

Atornilladora de impacto a batería SID 6-22

Atornilladora de impacto a batería de gran velocidad con motor sin escobillas y manejo preciso para ayudarle a ahorrar tiempo en grandes trabajos de fijación (plataforma de batería Nuron)
Comprar

Nuevo

Nuron

Atorn. impacto a batería SID 4-22 caja

Atorn. impacto a batería SID 4-22 caja

Atornilladora de impacto sin escobillas compacta optimizada para fijaciones no estructurales fiables y eficientes en madera y metal (plataforma de baterías Nuron)
Comprar

Nuevo

Nuron

Llave impacto a bat. SIW 6AT-22 1/2" caj

Llave impacto a bat. SIW 6AT-22 1/2" caj

Llave de impacto a batería de 22 V con conexión de anillo de fricción de 1/2" que aumenta la velocidad y la seguridad de la colocación de anclajes y el atornillado
Comprar

¿Qué mandril elegir?

¿Trabaja principalmente con tornillos?

Elija un atornillador de impacto con mandril hexagonal de 1/4" si necesita:

  • Fijar:

    tornillos y otras fijaciones compatibles

  • Utilizar:

    puntas de atornillado aptas para herramientas de impacto

  • Priorizar:

    cambios rápidos de puntas y versatilidad

  • Trabajar en:

    carpintería, estructuras de madera, construcción y fijaciones generales

¿Aprieta o afloja principalmente pernos y tuercas?

Elija una llave de impacto con mandril de cuadradillo si necesita:

  • Fijar:

    tuercas, pernos y otras fijaciones compatibles

  • Utilizar:

    vasos de impacto

  • Priorizar:

    un par elevado y una sujeción segura del vaso

  • Trabajar en:

    atornillado estructural, anclaje, mantenimiento y aplicaciones mecánicas

Nuestra selección

Nuevo

Nuron

Llave de impacto a batería de ½” SIW 8-22

Llave de impacto a batería de ½” SIW 8-22

Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción de 1/2" para fijación de anclajes y pernos estructurales (plataforma de baterías Nuron)
Comprar

Nuevo

Nuron

Llave impacto a bat. SIW 4AT-22 1/2" caj

Llave impacto a bat. SIW 4AT-22 1/2" caj

Llave de impacto a batería compacta con el máximo equilibrio de potencia y manipulación (plataforma de baterías Nuron)
Comprar

Nuevo

Nuron

Atornilladora de impacto de ángulo recto SID 4R-22

Atornilladora de impacto de ángulo recto SID 4R-22

Atornilladora de impacto de ángulo recto a batería compacta para aplicaciones de difícil acceso
Comprar

Nuron

Novedad

Atornilladora de impacto SID 8-22 7/16“

Atornilladora de impacto SID 8-22 7/16“

Atornilladora de impacto a batería de calidad para fijaciones y taladros de gran diámetro
Comprar

¿Qué accesorios elegir?

Los accesorios adecuados le ayudan a sacar el máximo partido de su herramienta de impacto y contribuyen a su rendimiento, seguridad y durabilidad.

¿Utiliza un atornillador de impacto o necesita transportar su herramienta?

Elija accesorios que mejoren la eficiencia del atornillado y la movilidad.

  • Juegos de puntas de impacto:

    diseñados para utilizarse con atornilladores de impacto y disponibles para diferentes tipos de fijaciones y materiales.

  • Ganchos para cinturón:

    mantienen las herramientas a batería al alcance, especialmente cuando se trabaja en altura.

  • Maletines para herramientas:

    ayudan a proteger y organizar las herramientas y accesorios durante el almacenamiento y el transporte.

¿Utiliza una llave de impacto?

Elija vasos de impacto y, cuando corresponda, anillos de fricción de repuesto para su llave de impacto.

  • Vasos de impacto:

    diseñados para soportar las fuerzas generadas por las llaves de impacto al apretar o aflojar tuercas y pernos.

  • Anillos de fricción:

    los anillos de repuesto ayudan a mantener una sujeción segura del vaso cuando el anillo original está desgastado.

Nuestra selección

Nuevo

Punta de atornilladora de impacto de diamante S-B (IMP)

Punta de atornilladora de impacto de diamante S-B (IMP)

Punta de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Comprar
Gancho para cinturón

Gancho para cinturón

Ganchos de cinturón y adaptadores para puntas para atornilladoras taladro a batería/atornilladoras o atornilladoras de impacto/llaves de impacto en la plataforma de batería Nuron
Comprar
Juego de vasos de impacto S-NSD de 1/2"

Juego de vasos de impacto S-NSD de 1/2"

Juego de vasos de impacto para apretar pernos y anclajes
Comprar
Vaso de impacto largo SI-S 1/2" L

Vaso de impacto largo SI-S 1/2" L

Vaso de impacto de gran tamaño de 1/2" para el apriete de pernos y anclajes
Comprar