Nuron NOVEDAD
Atornilladora de impacto SID 8-22 7/16“





Atornilladora de impacto a batería de calidad para fijaciones y taladros de gran diámetro
- Característica: Potente maquinaria de perforación de alta eficacia
- Tipo de mandril: 7/16" hexagonal
- RPM sin carga: engranaje 1: 1200 rpm; engranaje 2: 1700 rpm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
703,36 EUR
703,36 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Característica
Potente maquinaria de perforación de alta eficacia
Tipo de mandril
7/16" hexagonal
RPM sin carga
engranaje 1: 1200 rpm; engranaje 2: 1700 rpm
Par máximo
500 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
Frecuencia de impacto plena
3400 impactos/minuto
Número de marchas
2
Dimensiones (L x An x Al)
218 x 86 x 233 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2.8 kg
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
98 dB (A) 2
Voltaje nominal
21,6 V
- La herramienta no debe usarse para aplicaciones en las que se requiere un par de giro específico o máximo. De lo contrario existe riesgo de pasar de rosca o dañar el tornillo o la pieza de trabajo.
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Características & Aplicaciones
Características
- Trabajo más rápido e inteligente: aumente la velocidad de colocación en hasta un 50 % gracias a las dos velocidades y a un par de apriete más reducido que ofrece mayor control
- Diseño más pequeño y ergonómico: el cuerpo más compacto permite una mayor comodidad y facilidad de uso
- Mandril rápido: mandril de 7/16" de un solo clic para cambios sencillos de puntas, incluso con guantes
- Taladros más suaves: combinación con las brocas salomónicas de aleación de Hilti que agilizan y mejoran el proceso de taladro
- Trabaje en cualquier momento: la potente luz LED de la atornilladora de impacto iluminará su trabajo de día y de noche
Aplicaciones
- Herramienta perfecta para el taladro en madera de carga pesada y la fijación de postes de servicios públicos y conexiones estructurales de pernos en madera
- Taladro, fijación y atornillado en postes de servicios públicos de madera
- Atornillado más sencillo con una sola mano de pernos/tirafondos y tornillos Spax en madera
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Juego de puntas de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Broca salomónica de alto rendimiento para realizar taladros profundos en madera rápidos y sencillos
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración