¿Cómo elegir tu taladro con corona de diamante?
Una taladro con corona es la solución ideal para realizar taladros precisos en una amplia variedad de materiales, como hormigón armado, granito, asfalto, piedra, ladrillo y madera. Pero ¿Cómo elegir el modelo adecuado para cada trabajo? En esta guía descubrirás los distintos tipos de taladros con corona de diamante, sus aplicaciones y los factores clave que debes tener en cuenta para encontrar la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Qué es un taladro de corona y cómo elegir uno?
Los taladros con corona de diamante, son herramientas esenciales para perforar con precisión hormigón, ladrillo o piedra. Permiten crear aberturas y pasos de instalaciones en los materiales más resistentes gracias a su alta potencia y a su broca corona de diamante. Son herramientas robustas que ofrecen una precisión y un rendimiento incomparables para la perforación con diamante.
Aquí tienes algunos puntos que debes tener en cuenta al elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades:
¿Taladro con corona de diamante o martillo perforador? El taladro de corona es una alternativa al martillo perforador. Permite a albañiles, electricistas e ingenieros de climatización pasar conductos, tuberías y cables a través de paredes. También se utiliza para perforar asfalto en ingeniería civil. Si buscas la máxima precisión, elige un taladro con corona de diamante. Permite taladrar o realizar calas con precisión milimétrica.
Tipo o frecuencia de uso: Si tienes previsto utilizar tu taladro de corona de forma intensiva, es preferible hacerlo con el montante de taladrar(columna).

¿Taladro de corona manual o con columna?
Para realizar perforaciones de gran diámetro de forma precisa y controlada, los taladros de corona más pesados se montan habitualmente sobre un montante de taladrar. El montante puede instalarse en vertical o en horizontal fijándolo con anclajes, o con una almohadilla de vacío y una bomba de vacío. La fijación con anclaje sigue siendo el método más seguro y eficaz, ya que proporciona una estabilidad excelente y permite taladrar con precisión. La fijación con ventosa solo se recomienda cuando no es posible usar anclaje y cuando se trabaja sobre una superficie lisa y no porosa.
Los modelos de taladro de corona más ligeros se pueden manejar a mano para taladrar diámetros pequeños.
¿Taladro de corona en seco o en húmedo?

Taladro de corona en seco
Este tipo de herramienta es adecuada para hacer taladros de hasta 200 mm para aplicaciones ligeras. Para evitar que el polvo se disperse y garantizar un trabajo limpio, los taladros de corona en seco se conectan generalmente a un aspirador.

Taladro de corona húmedo
Es igualmente adecuado para trabajos en interiores en edificios en construcción, taladrado de aberturas para conductos y aire acondicionado, así como para aplicaciones en exteriores con taladros de gran diámetro.
Los profesionales de la construcción valoran especialmente el taladro con corona en húmedo porque ofrece mejor refrigeración, mayor durabilidad y más velocidad de taladrado que el taladro de corona en seco.

Dos ventajas de usar agua
Enfría el taladro de corona y, por tanto, ayuda a mantener su potencia y eficiencia durante más tiempo.
Al entrar en contacto con el polvo, forma una pasta conocida como residuos, lo que aumenta la abrasividad de la broca corona de diamante.
Para evitar que estos residuos no deseados se formen en las obras, se utiliza un aspirador de construcción para eliminarlos y garantizar un trabajo limpio.
Soluciones Hilti para tus necesidades de taladro con corona de diamante
¿Te gustaría elegir un taladro con corona de diamante autónomo, seguro y fácil de usar? ¡Automatiza y simplifica tu trabajo y tus obras! Descubre los taladros Hilti con corona de diamante.

Taladro de corona a batería DD 150-U-22
Copilot said:
Funciones inalámbricas exclusivas para aplicaciones ligeras y máximo rendimiento con coronas SPX-A.
Perfore hormigón, mampostería o madera, con soporte o a mano, en seco o en húmedo. La caroteadora a batería DD 150-U-22 ofrece perforación con diamante versátil y funciones avanzadas para mejorar la productividad y la seguridad.

Taladro de diamante DD 150-U
Taladro de corona de diamante versátil para perforación en soporte o a mano.

Perforación con corona hueca DD 500-CA
Sistema de taladro de diamante trifásico de alto rendimiento.

Coluna para perfuração DD-ST 150-U CTL
Soporte de perforación para las caroteadoras DD 150-U.

Sistema de gestión del agua DD-WMS 100
Unidad sencilla para el suministro de agua de refrigeración y la recuperación y el filtrado de aguas residuales de los sistemas de perforación con diamante

Unidad de avance automático Hilti DD AF-CA
Unidad de avance automático para facilitar el proceso de taladro con sistemas de taladro de corona de diamante montados en soporte.

Bomba de vacío VP-U
Bomba de vacío para fijar montantes de taladrar de corona de diamante.
¿Tienes preguntas sobre cómo funcionan los taladros con corona de diamante?
¿Le gustaría probar el equipo?
¿Te gustaría mejorar tus habilidades y aprender a usar un taladro de corona de diamante de forma segura y eficaz?