Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
Taladros con corona

de diamante

Perforación con diamante. Ahora, más fácil.

Perforadora con soporte DD 150-U
POTENCIA

Hormigón armado

Taladro con broca corona de diamante.
Imagen de aplicación del taladro con corona sin cable DD 150-U-22 con la corona SPX A Speed y conectado al aspirador sin cable VC 4X-22. Perforación manual en seco en mampostería.
RENDIMIENTO

Mampostería

Extracción manual de núcleos en seco hasta Ø250 mm. Buena solución para sistemas a batería.
Imagen de un operario utilizando el DD 150-U-22 para realizar un taladro en una tubería de alcantarillado con una corona de 250 mm de diámetro. Utiliza una batería B 22-290.
PRECISIÓN

Tuberías de aguas residuales

Extracción manual de núcleos húmedos de hasta Ø250 mm. Buena aplicación para sistemas a batería.
Imagen de aplicación del DD 150-U-22 con la corona SPX-L Wood durante una perforación con soporte.
VELOCIDAD

Madera

Extracción de testigos en seco manual y basada en plataformas de hasta Ø200 mm. Buena aplicación para sistemas a batería.
Perforadora con soporte DD 150-U
POTENCIA

Hormigón armado

Taladro con broca corona de diamante.
Imagen de aplicación del taladro con corona sin cable DD 150-U-22 con la corona SPX A Speed y conectado al aspirador sin cable VC 4X-22. Perforación manual en seco en mampostería.
RENDIMIENTO

Mampostería

Extracción manual de núcleos en seco hasta Ø250 mm. Buena solución para sistemas a batería.
Imagen de un operario utilizando el DD 150-U-22 para realizar un taladro en una tubería de alcantarillado con una corona de 250 mm de diámetro. Utiliza una batería B 22-290.
PRECISIÓN

Tuberías de aguas residuales

Extracción manual de núcleos húmedos de hasta Ø250 mm. Buena aplicación para sistemas a batería.
Imagen de aplicación del DD 150-U-22 con la corona SPX-L Wood durante una perforación con soporte.
VELOCIDAD

Madera

Extracción de testigos en seco manual y basada en plataformas de hasta Ø200 mm. Buena aplicación para sistemas a batería.

    Diseñado para la productividad y la seguridad

    Configuración del sistema más sencilla

    Porque la configuración de tu taladro con corona de diamante debería ser más sencilla

    Los montantes de taladrar para máquinas de perforación con corona de diamante Hilti te ayudan a ponerte en marcha y trabajar más rápido. No necesitas herramientas ni llaves para montar el taladro, simplemente utilza la conexión de bloqueo rápido para encajar la unidad de accionamiento en el soporte.
    Para ahorrar tiempo con materiales base como el hormigón liso, utiliza una bomba de vacío para asegurar tu equipo sin necesidad de perforar y anclar.

    Motor de perforación con corona DD 150-U con soporte

    Perforación más fácil

    Porque nuestros taladros y útiles están diseñados para trabajar juntos

    Nuestro sistema de alto rendimiento se basa en un potente taladro con corona de diamante , combinado con una broca corona Hilti.
    Desde la perforación en seco en mampostería hasta la extracción de testigos en húmedo en hormigón, o desde la perforación manual de pequeños orificios de anclaje hasta la perforación en plataforma de hasta Ø600 mm en hormigón, tenemos las brocas corona que necesitas.

    Motor de perforación con corona de diamante DD 150-U con soporte

    Ahorro de tiempo más fácil

    Porque cada minuto cuenta

    Para taladros con broca corona del siguiente nivel, añade una unidad de alimentación automática opcional. Simplemente configura tu equipo y presiona inicio. El software Cut Assist luego ajusta la velocidad, el par y el flujo de agua, e incluso detecta la ruptura. Eso te libera para preparar el siguiente taladro o hacer otras tareas. Las unidades de alimentación automática están disponibles para las perforadoras de corona de diamante DD 150-U, DD 250-CA, DD 350-CA y DD 500-CA.

    Perforadora diamantada DD 150-U con soporte de perforación (columna).

    Gestión del agua más fácil

    Porque el suministro de agua no debería ralentizarte

    Con nuestro sistema de gestión del agua DD-WMS 100, obtienes hasta un día completo de autonomía de agua para aplicaciones de taladro con diamante húmedo, hasta el equivalente a 100 litros de agua suministrada por llenado del tanque.
    También puedes ahorrar tiempo en la limpieza: la lechada se captura y recoge en la bolsa de filtro.

    Características del sistema

    Trabaja con más seguridad. Haz más en menos tiempo.

    Herramienta de perforación con corona
    LA VELOCIDAD QUE NECESITAS

    Engranajes electrónicos

    Trabaja de manera más eficiente. Consigue hasta 24 velocidades para optimizar la velocidad de taladro con diamante para todos los diámetros. Los engranajes electrónicos están disponibles con el DD 350-CA, el DD 500-CA y con todos nuestros taladros de diamante a batería.

    Imagen de aplicación del taladro con corona sin cable DD 150-U-22 con la corona SPX A Speed. Perforación manual en húmedo en hormigón.
    ATC

    Protección contra contragolpes

    Nuestra función ATC (Control de par adaptativo) ayuda a evitar el contragolpe cuando una broca se atasca y el taladro comienza a girar fuera de control. ATC está disponible con nuestros taladros de diamante a batería DD 150-U-22, DD 110-U-22 y DD 110-D-22.

    DD 150-U o perforación con corona de orificios pasantes con la unidad de avance automático Cut Assist.
    FUNCIONES INTELIGENTES

    Ayudas de arranque electrónico y refuerzo de barras de refuerzo

    Muchas perforadoras de diamante Hilti cuentan con tecnologías inteligentes como ayudas electrónicas de arranque y refuerzo de barras de refuerzo para facilitar la extracción de núcleos. Las ayudas para el refuerzo de barras de refuerzo y el arranque electrónico están disponibles en todas las herramientas con engranajes electrónicos. La DD 150-U y el DD 250-CA también cuentan con ayudas de arranque electrónico.

    DD 150-U coring in masonry
    LUCHA CONTRA EL POLVO

    Sistema integrado de eliminación de polvo

    Reduce la exposición al polvo al perforar en seco en mampostería con nuestro sistema integrado de eliminación de polvo (DRS), disponible con el taladro de diamante con cable DD 150-U y con todos nuestros taladros de diamante a batería

    Los accionamientos de alto par sin escobillas y los engranajes electrónicos ayudan a optimizar la eficiencia de la herramienta, tiempo de funcionamiento y ahorro de energía.
    CON CABLE O A BATERÍA

    Elige tu fuente de alimentación

    Todos nuestros sistemas de taladro con diamante están diseñados para una extracción de núcleos fácil y precisa. ¿Necesitas moverte por el lugar de trabajo? ¿No tienes una fuente de alimentación externa? Consigue la flexibilidad de los sistemas de taladro con diamante a batería en la plataforma de baterías Nuron, incluidos taladros de diamante, tanques de agua y extractores de polvo dedicados.

    A BATERÍA

    Lo que puedes hacer con una sola carga*


    Hasta
    5
    taladros en un muro no portante*
    Ø102 mm, extracción con montante

    Máximo
    1
    agujero en tubería de alcantarillado*
    Ø250 mm, extracción manual

    CON CABLE

    Cuándo usar con cable


    4 o más baterías / día
    Utiliza cable.

    * Basado en pruebas internas con:

    Taladro con diamante a batería DD 150-U-22 con brocas optimizadas para batería, una batería B 22-290. Muro no estructural compuesto por hormigón armado de 156 mm de espesor, reforzado con 1 barra de refuerzo de 16 mm. Tubería de aguas residuales Ø1 m con 120 mm de espesor y sin refuerzo. Ten en cuenta que las condiciones del lugar de trabajo, como la temperatura, la humedad, los niveles de polvo y los materiales en los que se trabaja, pueden afectar significativamente la cantidad máxima de trabajo posible con una carga de batería.

    «Con los taladros con diamante de Hilti, incluso los operarios con pocos conocimientos se acostumbran rápidamente. Estoy realmente feliz por ello.»

    Potencia tu parque de herramientas

    FAQ | Preguntas frecuentes sobre nuestras perforadoras de diamante

    Icono de garantía de herramienta
    20 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

    Materiales y mano de obra

    Para prácticamente todas nuestras herramientas, repararemos o reemplazaremos las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (2). Se excluye cualquier reclamo adicional.

    icono de cobertura por desgaste
    2 AÑOS DE COBERTURA CONTRA EL DESGASTE

    Cobertura sin coste

    Repararemos la mayoría de las herramientas sin coste durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esto incluye piezas de repuesto, mano de obra y envío. Después del período de cobertura sin coste, pagarás tus reparaciones, pero habrá un coste máximo de reparación (3).

    icono de tiempo de reparación de la herramienta
    PLAZO DE REPARACIÓN DE 3 DÍAS

    Reparaciones de 3 días

    Por lo general, recibirás tu herramienta dentro de los tres días posteriores a la solicitud de una reparación. incluso recogeremos tu herramienta rota en tu lugar de trabajo y la devolveremos al mismo lugar (4).

    Uso manual hasta Ø162 mm: el especialista en mampostería

    Para un trabajo más rápido y más movilidad cuando se trata de taladrar agujeros de Ø12 a 162 mm en mampostería, utiliza la DD 110-D-22.

    La DD 110-D-22 está optimizada para trabajos manuales de perforación en seco en aplicaciones como la creación de enchufes para la instalación de accesorios eléctricos o la creación de taladrod pasantes. Para obtener los mejores resultados, combina el taladro de diamante con nuestras brocas corona de mampostería SPX-L de última clase.

    Perforación manual y con equipo de perforación de hasta Ø162 mm: tu todoterreno para agujeros pequeños y moderados

    El taladro con diamante DD 110-U-22 es una opción polivalente para taladrar a mano (hasta Ø162 mm) y con equipo de perforación (hasta Ø132 mm) en una gama de materiales base, incluido el hormigón armado. Utilízalo para trabajos pesados de perforación con brocas de diamante, instalación de anclajes y barras de refuerzo de servicio y orificios pasantes de tamaño mediano. Para obtener los mejores resultados, utiliza nuestras brocas corona de velocidad SPX-A y anillo SPX-L, diseñadas para taladros de Ø12-162 mm.

    Perforación manual y con plataforma de hasta Ø250 mm: tu todoterreno para taladros de tamaño moderado a grande

    Con la perforadora taladro con diamante DD 150-U-22 alimentada por batería, puedes realizar perforaciones manuales en mampostería (hasta Ø250 mm) y con montantes de taladrar (hasta Ø162 mm) en una variedad de materiales base, incluidos hormigón y mampostería. Este modelo es ideal para la extracción manual en mampostería de hasta Ø250 mm para aplicaciones como tuberías de aguas residuales de gran diámetro, salidas de humos e instalaciones de estufas. Para obtener los mejores resultados, utiliza nuestras brocas corona SPX-L extra grandes.

    Perforación con diamante con montante de taladrar para taladros de hasta Ø162 mm

    Si necesitas un taladro clásico con montante de taladrar para hacer taladros medianos a grandes en hormigón armado, te recomendamos el DD 160-22. Con su tamaño compacto, la DD 160-22 es ideal para trabajar en espacios reducidos y lugares de difícil acceso.

    Para obtener resultados óptimos, debes utilizar baterías B 22-290. Si estás perforando en mampostería, también puedes usar baterías B 22-190.

    Sí. Es compatible con dos soportes de perforación:

    • DD-ST 22 110/150/160. Esta es una placa base compacta solo de anclaje. La fijación de la bomba de vacío es posible a través de la ventosa adicional DD-ST 120/160 VBP. La perforación en ángulo no es posible.

    • DD-ST 150-U CTL. Este es el soporte de la DD 150-U con cable. Es una placa base combinada de anclaje y vacío. La perforación angular de diamante es posible.

    Necesitas usar anclajes M16 HKV.

    No. El motor es el mismo en todos los modelos a batería: DD 150-U-22, DD 110-U-22, DD 110-D-22 y DD 160-22. Sin embargo, el rango de velocidad de las herramientas es diferente para cubrir diferentes rangos de aplicación.

    No. Ambos cuerpos de herramientas tienen el mismo peso. Sin embargo, el rango de velocidad de las herramientas es diferente para cubrir diferentes rangos de aplicación.

    Ten en cuenta también que el sistema DD 110-D-22 es más ligero porque no tiene el conector al soporte del taladro y su mango lateral simple también es un poco más ligero.

    Comprar ahora

    Notas

    (1) Garantía de 20 años sin defectos de fabricación o materiales:Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.

    (2) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El período de cobertura sin coste para amoladoras, sierras de gasolina, almacenes de tornillos y herramientas accionadas por pólvora DX 9 es de 1 año. Algunas herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste, consultar excepciones.

    Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no esté de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.

    (3) Período de reparación de 3 días: Si bien Hilti intentará devolverte sus herramientas dentro del período establecido de 3 días, los tiempos de respuesta no están garantizados y se excluye cualquier reclamación en caso de períodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de los daños o pérdidas causados por la entrega posterior de la herramienta reparada.

    Consigue tu taladro con corona de diamante