Cómo instalar fijaciones con anclajes
Formación de instalación de anclajes para instaladores y profesionales
Ventajas
El anclaje adecuado para cada aplicación
Los anclajes se utilizan en infinidad de aplicaciones y para cada una existe un tipo de anclaje específico con sus recomendaciones de instalación.
La formación de instalación de anclajes Hilti combina formación teórica y práctica entrenamiento teórico y práctico para familiarizar a los instaladores con la gama de anclajes adecuados para cada aplicación y su correcto proceso de instalación. Gana seguridad, fiabilidad y productividad en la instalación de tus anclajes.
Formación de instalación de anclajes para instaladores y profesionales
Nuestra formación sobre instalación de anclajes es una mezcla entre teoría y práctica diseñada para instaladores y profesionales.
Puede adaptarse a sus propias necesidades en su lugar de trabajo, o unirse a una sesión pre-planificada en nuestras instalaciones locales de Hilti
Durante la formación práctica aprenderás a instalar correctamente nuestros sistemas Hilti de anclajes a posteriori.
¿Qué voy a aprender?
- Cómo manejar productos y herramientas con seguridad
- Instalar anclajes de forma correcta y eficiente
- Selección de la solución de anclaje más adecuada para cada aplicación
- Cada participante recibirá un certificado
Datos clave de la formación
|
Oferta y estructura de la formación |
|
|---|---|
| 1. Duración |
4 horas (teoría + práctica) |
| 2. Público Objetivo |
Instaladores, capataces y jefes de obra |
| 3. Número Participantes | Min 5 - Max 8 |
| 4. Documentos |
Cuaderno formación y certificado |
| 5. Fecha/Lugar |
|
| 6. Requisitos |
Sala, proyector y zona para práctica |
| 7. Servicio | Formación instalación anclajes |
| 8. Descripción |
|
| 9. Precio | Consultar |
| 10. Código | 2142781 |
Saber más
-
Aplicaciones típicasPautas de diseño