Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Sistemas de almacenamiento y transporte de herramientas

ProKit

Resistente, modular. Para profesionales de la construcción.

Un operario guarda una atornilladora Hilti en el sistema de almacenamiento modular ProKit
Sistema modular

Guárdalo

Traslada todo tu equipo más rápido con nuestro sistema de almacenamiento flexible y de gran capacidad.
Un operario coge un maletín de transporte Hilti ProKit
Fácil de usar

Apílalo

Apila y desapila las cajas ProKit con una sola mano. Las tapas con cierre automático mantienen seguro el contenido.
Etiqueta de inventario OnTrack en una caja de almacenamiento ProKit
Tranquilidad

Rastréalo

Localiza tus herramientas al instante y consulta su última ubicación añadiendo las etiquetas ON!Track.
Un operario guarda una atornilladora Hilti en el sistema de almacenamiento modular ProKit
Sistema modular

Guárdalo

Traslada todo tu equipo más rápido con nuestro sistema de almacenamiento flexible y de gran capacidad.
Un operario coge un maletín de transporte Hilti ProKit
Fácil de usar

Apílalo

Apila y desapila las cajas ProKit con una sola mano. Las tapas con cierre automático mantienen seguro el contenido.
Etiqueta de inventario OnTrack en una caja de almacenamiento ProKit
Tranquilidad

Rastréalo

Localiza tus herramientas al instante y consulta su última ubicación añadiendo las etiquetas ON!Track.

    Diseñado para resistir

    Imagen 3D del sistema de almacenamiento modular ProKit
    Primer plano de la parte superior del ProKit cubierta de agua de lluvia

    Resistente al agua y al polvo

    Cajas con certificación IP65 para proteger tu equipo.

    Operario desplazando un sistema de almacenamiento modular ProKit por el barro

    Carcasa resistente a impactos

    Polímeros de alta resistencia para los entornos más exigentes.

    Hombre desplazando un sistema de almacenamiento modular ProKit por un charco de barro

    Carro duradero

    Soporta hasta 113 kg para transportar más equipo.

    ProKit superando un escalón de hormigón

    Ruedas extragrandes de 27 cm

    Recubiertas de goma para mayor resistencia a pinchazos, calor y agua.

    Más equipo. Menos complicaciones

    Modular, para tu trabajo diario

    Mueve más equipo y más rápido con nuestra amplia gama de maletines y organizadores.

    Hombre apilando el ProKit con varios compartimentos

    Diseño que ahorra espacio

    Desmonta los maletines y organizadores del carro para transporte y almacenamiento más fácil.

    Dos operarios señalando la pantalla de un ordenador portátil colocado sobre un ProKit

    Estación de trabajo

    Crea una superficie de trabajo temporal colocando organizadores o maletines en la parte superior del carro.

    Operario abriendo el compartimento de consumibles del ProKit

    Flexibilidad

    Organizador con 11 compartimentos reconfigurables para los accesorios y piezas que necesites en obra.

    Un hombre sostiene una rueda de repuesto del ProKit mientras el ProKit aparece en el fondo

    Autorreparación

    Pide ruedas, cierres, conectores y más repuestos para ahorrar tiempo y dinero.

    Protege tu equipo

    Seguro y fiable. Para tu tranquilidad.

    ProKit ayuda a proteger tu equipo de daños, pérdidas y robos.

    Primer plano del sistema de almacenamiento ProKit

    Cierra

    La tapa con cierre automático evita que los objetos se caigan si los cierres no están bien colocados.

    Candado utilizado en una maleta ProKit

    Bloquéalo

    Añade candados o cadenas a tus maletines y organizadores ProKit.

    Rastrea

    Incluye etiquetas ON!Track y revisa tu inventario desde el móvil o el PC.

    Protégelo

    Cobertura contra robo del 80 % al incluir ProKit en tu contrato de Hilti Fleet Management.

    «ProKit está diseñado para ser más fácil de apilar, más fácil de rastrear y lo suficientemente resistente para tus trabajos más duros.»

    — Ryan Mulligan
    Product Manager de ProKit

    Construye tu pila ProKit ahora

    Descúbrelo ahora
    Consigue tu ProKit