Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Perforación en acero de 12-35 mm con profundidad de hasta 25 mm mediante corona hueca HSS con vástago Weldon de 3/4" de inserción rápida

  • Clase de productos: Premium
  • Tipo de inserción: 3/4" Weldon
  • Material base: Metal, Acero inoxidable, Acero
premium

Elegir opciones

Diámetro
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Longitud
  • 25 mm
Longitud de trabajo
  • 25 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 49,25 EUR