Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
Nuron

Prensa de taladro magnético SF 30M-22

Kit SF 30M-22 + HSS AC PP 100 + HSS AC código de producto: 2467456

Taladro magnético potente y a batería con imán permanente, para perforaciones de orificios de hasta 35 mm | 1-3/8" de diámetro en acero (plataforma de batería Nuron)

  • Tipo de mandril: Cierre rápido 3/4" portaherramientas Weldon
  • Par máximo (unión suave/dura): 45 Nm (Junta blanda)
  • RPM sin carga: engranaje 1: 200 rpm; engranaje 2: 280 rpm; engranaje 3: 350 rpm; engranaje 4: 420 rpm; engranaje 5: 470 rpm; engranaje 6: 520 rpm
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
2 806,07 EUR
2 806,07 EUR
/
1 Pieza