Broca corona universal
Broca corona con puntas de carburo de alto rendimiento para tareas de corte de mampostería y tabiques secos
- Tipo de broca corona: Broca corona universal
- Material base: Mampostería, Tabique seco, Ladrillo
- Modo de trabajo: Taladro
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca corona, Broca Corona mampostería or broca multipropósito.
Elegir opciones
Tipo de broca corona
- Broca corona universal
Diámetro
- 25 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 68 mm
- 74 mm
- 80 mm
- 105 mm
Longitud de trabajo
- 60 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 114,47 EUR
Datos técnicos
Tipo de broca corona
Broca corona universal
Material base
Mampostería, Tabique seco, Ladrillo
Modo de trabajo
Taladro
Tipo de inserción
Mango suave
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Dientes de carburo: mayor velocidad de corte y duración hasta 10 veces mayor que las brocas corona bimetálicas
- Ranuras de cilindro abiertas: mejora de la visibilidad durante las tareas de corte, lo que facilita la extracción de los cortes y mientras se corta y se facilita la inserción de los residuos
- Versatilidad: dientes de carburo que permiten cortar orificios con mayor rapidez en la mayoría de materiales de construcción cotidianos con la misma broca corona
- Broca de centrado dedicada disponible: fabricada en acero con punta de carburo de tungsteno (TCT) que proporciona un centrado de manera sencilla y guía el taladro en mampostería y otros materiales resistentes
Aplicaciones
- Taladro de orificios para instalaciones MEP en tabiques secos, madera, plástico, mampostería y azulejos
- Taladros en tabiques secos para cabezales de aspersores
- Taladros para inserciones de cables/tubos
- Taladros para tomas de corriente y accesorios eléctricos
- Nota: las broca corona deben utilizarse siempre con un árbol y una broca de centrado compatibles
Para más información técnica, ver los productos por separado.