Disco de fibra AP-D SPX
Fiber disc AP-D 125 P36-40 SPX código de producto: 2243251

Discos de fibra con grano cerámico que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Material base: Acero inoxidable, Acero
- Diámetro de disco: 125 mm
- Tamaño del eje: 22.2 mm
ultimate
Elegir opciones
Diámetro
- 115 mm
- 125 mm
Densidad de grano
- P36-40
- P60
- P80
Tamaño del eje
- 22.2 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 25 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
25
Precio neto (sin IVA)
68,25 EUR
2,73 EUR
/
1 Pieza