Nuron
Amoladora angular a batería AG 4D-22 (125 mm)






Amoladora angular a batería compacta con interruptor de seguridad “dead man” para corte y amolado con discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Diámetro de disco: 125 mm
- Profundidad de corte máx.: 34 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 428,13 EUR
Datos técnicos
Voltaje nominal
21.6 V
Diámetro de disco
125 mm
Profundidad de corte máx.
34 mm
RPM sin carga
engranaje 6: 7700 rpm
Tipo de gatillo
Paleta con interruptor de seguridad dead-man
Dimensiones (L x An x Al)
295 x 85 x 135 mm
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
92 dB (A) 1
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)
5.4 m/s² 2
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2 kg
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones AG 4-22 03, búlgaro, checo, alemán, griego, inglés, español, estonio, francés, hebreo, croata, italiano, lituano, letón, neerlandés, polaco, portugués, rumano, esloveno, serbio, árabe, cn, danés, finés, húngaro, japonés, kazajo, coreano, noruego, ruso, eslovaco, sueco, turco, ucraniano, chino [ 9 MB ]
pdf Manual de instrucciones C 4-22 (02) (02), árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 4 MB ]
pdf Manual de instrucciones Hilti Li-Ion, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 2.6 MB ]
pdf Manual de instrucciones Hilti Li-Ion, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 2.7 MB ]
pdf Manual de instrucciones DC-D, DG-CW, DC-TP, ruso, inglés, español, francés, portugués [ 3.1 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Más potente: el motor sin escobillas ofrece tanta potencia como una amoladora angular con cable de 1000 W para aumentar la productividad
- Freno de acción rápida: detiene el disco en menos de 2 segundos para mayor seguridad
- Nuevo control activo del par (ATC) 3D que protege más contra el retroceso en cualquier dirección
- Cómoda y ergonómica: interruptor de seguridad “dead man” integrado y empuñadura delgada para mayor seguridad y comodidad
- Reinicio automático: si el disco se detiene debido a una aplicación de presión excesiva, se reinicia automáticamente si la presión se libera en el plazo de 2 segundos
Aplicaciones
- Corte de corrugado, tuberías y chapas de metal
- Corte y amolado de acero y otros metales
- Corte y amolado de hormigón, mampostería, piedra y tejas
- Ranurado, amolado, desbarbado y acabado de superficies de metal
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración