Disco de fibra AP-D SP
Fiber disc AP-D 125 P36-40 SP código de producto: 2243249

Discos de fibra de alta calidad con grano de zirconio que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Diámetro de disco: 125 mm
- Tamaño del eje: 22.2 mm
premium
Elegir opciones
Diámetro
- 115 mm
- 125 mm
Densidad de grano
- P36-40
- P60
- P80
- P120
Tamaño del eje
- 22.2 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 25 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
25
Precio neto (sin IVA)
51,25 EUR
2,05 EUR
/
1 Pieza



