Nuron
Amoladora angular a batería AG 30D-22 (230 mm)





Potente amoladora angular a batería con interruptor de seguridad "dead man" y empuñadura giratoria para el corte y desbaste de metal y hormigón con discos de hasta 230 mm (pack de baterías Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Diámetro de disco: 230 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 5.4 kg
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 1 206,00 EUR
Datos técnicos
Voltaje nominal
21.6 V
Diámetro de disco
230 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
5.4 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm
RPM sin carga
engranaje 1: 6500 rpm
Tipo de gatillo
Dead-man
Dimensiones (L x An x Al)
563 x 121 x 192 mm
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
97 dB (A) 1
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)
6.2 m/s² 2
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
5.4 kg
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones AG 30D-22 01, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 9.1 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor rendimiento: el motor sin escobillas ofrece tanta potencia como una amoladora angular con cable de 2.200 W para aumentar la productividad.
- Más cortes por carga: gracias al motor sin escobillas y los packs de baterías Nuron de mayor duración.
- Pack de baterías montado en el centro: ayuda a desplazar el peso de la herramienta hacia adelante para un control y manejo más estables.
- Empuñadura trasera giratoria: rotación de la empuñadura de 180° para mayor comodidad y control durante las aplicaciones de corte y desbaste.
- Control activo del par en 3D (ATC): para una mejor protección contra el retroceso en cualquier dirección
Aplicaciones
- Corte de hormigón, mampostería, tejas o piedra
- Corte de varilla corrugada, tuberías y vigas de acero
- Eliminación de residuos de soldadura, ranurado, amolado, desbarbado y acabado de superficies de metal
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Pack de baterías de iones de litio de 22 V de carga flash optimizado para trabajos de alta intensidad con herramientas Nuron de carga pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Cargador de alta velocidad optimizado para baterías Nuron de alta capacidad: B 22-170 y B 22-255 y B 22-195 y B 22-190
Hoja de diamante silenciosa de alto rendimiento con tecnología Equidist para tareas de corte en distintos materiales base
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración