Nuron
Pack de baterías de carga flash B 22-260 Nuron


Pack de baterías de iones de litio de 22 V de carga flash optimizado para trabajos de alta intensidad con herramientas Nuron de carga pesada
- Capacidad de la batería: 12 Ah
- Peso: 1.64 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 156 x 86 x 98 mm
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
Desde 552,75 EUR
Datos técnicos
Capacidad de la batería
12 Ah
Peso
1.64 kg
Dimensiones (L x An x Al)
156 x 86 x 98 mm
Energía de la batería
260 Wh
Rango de temperatura de funcionamiento
-17 - 40 °C
Documentación
pdf Hoja de datos de seguridad del material LI-ION-BATTERIES >100Wh (ES) [ 231.5 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Carga flash: el nuevo cargador flash de doble bahía C 8D/DC-22 Nuron ofrece nuestra velocidad de carga Nuron más rápida, lo que le permite cargar un pack de baterías B 22-260 al 80 % en tan solo 20 minutos
- Carga flash: el nuevo cargador flash de doble bahía C 8D/DC-22 Nuron ofrece nuestra velocidad de carga Nuron más rápida, lo que le permite cargar un pack de baterías B 22-260 al 80 % hasta dos veces más rápido
- Nuestro mayor rendimiento de batería: la combinación de carga flash, largo alcance y refrigeración avanzada hace que el pack de baterías B 22-260 sea perfecto para trabajos de carga pesada en los que se necesitan varios ciclos de carga diarios
- Enfriamiento avanzado: diseñado para funcionar más frío sin apagado térmico, y un nuevo algoritmo de carga patentado permite reducir drásticamente los tiempos de enfriamiento
- Certificación IPX4: el pack de baterías B22-260 ayuda a mantener la productividad de su equipo incluso en entornos expuestos (cuando se utiliza en combinación con herramientas con certificación IPX4). Consulte el manual de instrucciones para obtener más información.
Aplicaciones
- Pack de baterías de ion-litio de 22 V de alta capacidad y carga rápida para carga pesada de taladrado con percusión, corte o demolición SDS Max
- Optimizado para la carga flash con el cargador flash de doble bahía C 8D/DC-22 Nuron (menos de 30 minutos para enfriarse y cargarse al 80 % incluso después de aplicaciones intensas)
- Compatible con todas las herramientas con pack de baterías Nuron
- Compatible con todos los cargadores de packs de baterías Nuron
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Productos relacionados
Nuestro cargador de dos compartimentos de carga más rápido, optimizado para baterías Nuron de alta resistencia
Cargador de alta velocidad optimizado para baterías Nuron de alta capacidad: B 22-170 y B 22-255 y B 22-195 y B 22-190
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración