Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
Amoladoras

Angulares

Para tu trabajo diario

Trabajador corta metal con radial, saltan chispas
Potente

Corte de metal

Corta rápidamente corrugados, tuberías, varillas y láminas incluso en lugares de difícil acceso.
Persona usando una amoladora Hilti para lijar metal, con chispas volando
Versátil

Desbaste de metales

Consigue la superficie que requiere tu proyecto desde desbaste en bruto hasta un acabado fino.
Persona utilizando una amoladora angular Hilti para cortar hormigón, conectada a un aspirador
Prácticamente libre de polvo

Corte de hormigón

Cortes en hormigón secos y prácticamente sin polvo conectando tu amoladora angular a un aspirador Hilti.
Persona usando una amoladora Hilti para desbastar hormigón, con una manguera de extracción de polvo conectada
Suave

Desbaste de hormigón

Domina los acabados de hormigón gracias a los vasos diamantados para obtener resultados superiores .
Trabajador corta metal con radial, saltan chispas
Potente

Corte de metal

Corta rápidamente corrugados, tuberías, varillas y láminas incluso en lugares de difícil acceso.
Persona usando una amoladora Hilti para lijar metal, con chispas volando
Versátil

Desbaste de metales

Consigue la superficie que requiere tu proyecto desde desbaste en bruto hasta un acabado fino.
Persona utilizando una amoladora angular Hilti para cortar hormigón, conectada a un aspirador
Prácticamente libre de polvo

Corte de hormigón

Cortes en hormigón secos y prácticamente sin polvo conectando tu amoladora angular a un aspirador Hilti.
Persona usando una amoladora Hilti para desbastar hormigón, con una manguera de extracción de polvo conectada
Suave

Desbaste de hormigón

Domina los acabados de hormigón gracias a los vasos diamantados para obtener resultados superiores .

    Amolado y corte más rápido y seguro

    Amoladora angular inalámbrica de gran tamaño AG 30D-22 (G01) con disco de corte de 230 mm AC-D SPX y batería B22-290.
    Etiqueta 3D Active Torque Control en una amoladora angular

    Control de par activo 3D

    Protección mejorada contra el retroceso en cualquier dirección (AG 6D-22, AG 125-20D, AG 125-20S).

    Etiqueta SensTech en una amoladora angular

    SensTech

    Diseñado para apagar automáticamente la herramienta al soltar el mango o retirar la mano (modelos AG 6D).

    Persona usando una amoladora Hilti para cortar una varilla metálica, con chispas volando

    Freno de disco de acción rápida

    Detiene el disco en segundos para mayor seguridad y eficiencia (modelos a batería y la mayoría con cable).

    Persona usando una amoladora Hilti para cortar una varilla metálica, con chispas volando

    Diseño ergonómico

    Empuñadura fina para una mayor comodidad y maniobrabilidad.

    Las herramientas Hilti están fabricadas con un 28 % de media de material reciclado.¹
    A batería o con cable

    Elige tu fuente de energía

    ¿Necesitas libertad de movimiento en obra? ¿Realizar cortes ligeros en tuberías o carril? ¿Cortar rápidamente varilla, hormigón o metal? ¿Preparar soldaduras? Descubre nuestras amoladoras angulares a batería de plataforma Nuron diseñadas para ello. Para los trabajos prolongados y exigentes, apuesta por nuestras amoladoras con cable de alto rendimiento. En cualquiera de los casos, tendrás la potencia y velocidad necesarias para llevar a cabo tu trabajo.

    A batería

    Lo que puedes hacer con una sola carga*


    Hasta 37 cortes en varilla
    (⌀ 26 mm)

    Con cable

    Cuándo elegir con cable


    ¿Potencia continua sin interrupciones?
    Elige con cable

    * Basado en pruebas con:

    AG 30D-22 amoladora angular a batería + batería B 22-290 Nuron + disco de corte AC-D SPX 230x1,8 Las condiciones de obra (temperatura, humedad, polvo o material trabajado) pueden afectar al rendimiento por carga.

    «Se acabaron las peleas con los cables. Con las amoladoras angulares Hilti a batería, obtengo la potencia que necesito, independientemente de la aplicación.»

    Preguntas frecuentes

    GARANTÍA LIMITADA DE 20 AÑOS

    Garantía de materiales y mano de obra

    Hilti reparará o reemplazará las piezas que se rompan como resultado de defectos en los materiales o la mano de obra durante 20 años (2).

    COBERTURA DE DESGASTE DE 2 AÑOS

    Reparamos sin coste alguno

    Hilti reparará las herramientas sin coste alguno durante 2 años a partir de la fecha de compra. Los daños debidos al desgaste están cubiertos. Sin cargos por piezas, mano de obra o incluso envío (3).

    icono de tiempo de reparación de la herramienta
    Plazo de reparación de 3 días

    Reparaciones en 3 días

    Normalmente recibirás tu herramienta reparada dentro de los tres días posteriores a la solicitud de reparación. Incluso podemos recoger tu herramienta averiada en la obra y devolvértela al mismo lugar (4).

    Sí. Con nuestras amoladoras angulares Hilti, ofrecemos campanas de aspiración de polvo específicas para aplicaciones de esmerilado y corte. Son compatibles con los aspiradores homologados de Hilti para un control eficaz del polvo y el cumplimiento de las normas de seguridad. Encuentra campanas antipolvo específicas en la página de producto específica de tu amoladora angular.

    El tamaño adecuado depende de tu aplicación y del tipo de trabajo que necesites realizar. Las amoladoras más pequeñas (disco de 115 o 125 mm) suelen ser más fáciles de manejar y están mejor adaptadas para cortes ligeros, amolado y trabajos en zonas estrechas o de difícil acceso. Las amoladoras más grandes (disco de 230 mm) ofrecen mayor profundidad de corte y más potencia, lo que las hace más adecuadas para aplicaciones de carga pesada, como el corte de materiales más gruesos o el trabajo en superficies de mayor tamaño.

    Hilti ofrece amoladoras angulares en una amplia gama de tamaños, desde modelos compactos para trabajos de precisión hasta herramientas más potentes para tareas exigentes de corte y amolado.

    La velocidad correcta depende de la aplicación, el material y el tipo de disco que se utilice. Para aplicaciones de corte, las amoladoras angulares suelen funcionar a velocidades más altas, mientras que las velocidades más bajas son preferibles para tareas como el pulido o el trabajo con materiales más delicados o sensibles al calor.

    Usa siempre una configuración de velocidad que no supere las RPM (revoluciones por minuto) máximas del disco ni los requisitos de tu aplicación. Donde esté disponible, los ajustes de velocidad variable pueden ayudarte a mejorar el control y obtener resultados más uniformes en diferentes tareas.

    Entre las características de seguridad clave que debes buscar en una amoladora angular se incluyen un interruptor de hombre muerto (también conocido como interruptor de paleta), que detiene la herramienta al soltarlo, y un freno de disco de acción rápida para detener el disco rápidamente tras apagar la herramienta. Los sistemas de seguridad electrónicos, como el control activo del par (ATC), pueden ayudar a reducir el riesgo de contragolpe apagando el motor si el disco se bloquea.

    Algunas amoladoras angulares Hilti ofrecen protección adicional con el ATC tridimensional (3D Active Torque Control), que protege contra el contragolpe en cualquier dirección.

    Muchas amoladoras angulares Hilti combinan estas características con sistemas adicionales, como el arranque suave y la protección contra sobrecargas, para mejorar el control y ayudar a proteger tanto al usuario como a la herramienta. El diseño ergonómico y la baja vibración también contribuyen a un manejo más seguro durante un uso prolongado.

    Muchas amoladoras angulares Hilti están equipadas con un interruptor de hombre muerto, diseñado habitualmente como interruptor de paleta, para mejorar la seguridad durante el uso. El interruptor requiere presión continua para mantener la herramienta en funcionamiento y apaga el motor automáticamente al soltarlo. En algunos modelos Hilti, SensTech ofrece una función de hombre muerto activada por contacto en lugar de un interruptor de paleta mecánico.

    Esto ayuda a reducir el riesgo de funcionamiento incontrolado de la herramienta si el usuario pierde la empuñadura o el control de la amoladora. La disponibilidad de esta función depende del modelo específico, así que consulta siempre las especificaciones del producto de tu herramienta.

    En general, no se recomienda usar un aspirador para el corte de metal. El corte de metal produce chispas calientes y partículas afiladas que pueden dañar el aspirador y generar posibles riesgos de seguridad.

    Los sistemas de extracción del polvo Hilti están diseñados principalmente para aplicaciones como el corte y el amolado de hormigón o mampostería, donde ayudan a controlar el polvo fino en suspensión. Consulta siempre las instrucciones de tu amoladora, accesorio y aspirador específicos antes de usarlos.

    (1) Figura de 2024

    (2) Garantía de 20 años por defectos de fabricación o materiales: Todas las herramientas están cubiertas por la garantía de fabricación. Queda a discreción exclusiva de Hilti reparar o reemplazar la herramienta o reembolsar el precio de compra de la herramienta, si las piezas de repuesto no están disponibles. Los derechos de garantía legal obligatorios del cliente en caso de defectos del producto no se ven afectados.

    (3) Cobertura sin coste: Se aplican algunas excepciones. El periodo de cobertura sin coste para: amoladoras, motosierras de gasolina, cargadores de tornillos y herramientas de percusión DX 9— es de 1 año.Algunas herramientas están excluidas del período de cobertura sin coste, consultar excepciones.

    Ten en cuenta que los daños debidos al abuso o al uso que no estén de acuerdo con el manual del operador de la herramienta no están cubiertos y se cobran. Los siguientes artículos consumibles están excluidos del período de cobertura sin coste y la reparación o reemplazo de esos artículos correrá a cargo del cliente: pistones, amortiguadores y clips de resorte para herramientas accionadas por pólvora, conjuntos de cables de tracción y filtros para sierras de gas y filtros para aspiradoras, y mordazas, cuchillas y matrices hidráulicas para herramientas hidráulicas.

    (4) Periodo de reparación de 3 días: Aunque Hilti se esfuerza por devolver las herramientas en el periodo indicado de 3 días, los tiempos de entrega no están garantizados y se excluyen reclamaciones en caso de periodos de reparación más largos. Hilti no se hace responsable de ningún daño o pérdida causada por la entrega tardía de la herramienta reparada.