Nuron
Bomba hidráulica a batería NUN 10K-22
Hydraulic pump NUN 10K-22 caja código de producto: 2313574
Slide 1 of 7: L601216 (3376777)
Bomba hidráulica a batería de 10.000 PSI (700 bar) para corte/prensado con carga pesada y corte remoto de cables subterráneos y blindados (pack de baterías Nuron), control remoto incluido
- Fuerza de prensado: N/A kN
- Sistema de batería: Nuron
- Voltaje nominal: 21,6 V
Otros clientes también buscaron Bomba hidráulica a batería, NUN10K-22, NUN 10K-22 or Prensado carga pesada.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
8 670,61 EUR
8 670,61 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Fuerza de prensado
N/A kN
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V
Documentación
pdf Manual de instrucciones NUN 10K-22 01, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 6.2 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Conexión universal: compatible con acopladores, cabezales y conexiones de manguera estándar del sector para ofrecer una solución de bomba hidráulica todo en uno
- Potente y ligera: con una presión de 10.000 PSI y un peso de herramienta inferior a 14 lb (sin pack de baterías), la NUN 10K-22 ofrece una potencia hidráulica sin concesiones allí donde la necesite
- Supervisión del sensor de presión: supervise y controle la presión hidráulica durante la aplicación, y reciba advertencias audiovisuales en caso de que las operaciones de prensado estén incompletas
- Diseño sólido: la carcasa y la caja del pack de baterías a prueba de golpes ayudan a proteger y prolongar la vida útil de las herramientas
- Manejo remoto: el control inalámbrico por Bluetooth permite controlar la herramienta a distancia
Aplicaciones
- Crimpado, corte y punzonado de carga pesada
- Corte remoto de cables subterráneos
- Corte de cables de gran diámetro, incluidos los cables blindados
- Prensado de líneas de transmisión y subestaciones
- Incluye un acoplamiento CEJN (hembra)
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración