Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Cortadoras y crimpadoras de cables

Busque en nuestra gama de cortadoras y crimpadoras a batería, diseñadas para incrementar la seguridad y la productividad de los electricistas y trabajadores de servicios públicos

8 Productos

Filtros

Nuron

L127280 (229302)
Descripción
Sistema de crimpado y corte de cables a batería en línea 6T con mordazas intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de prensado
53 kN
Dimensiones (L x An x Al)
116 x 75 x 378 mm
Sistema de batería
Nuron

Nuron

L601215 (3376772)
Descripción
Bomba hidráulica a batería de 10.000 PSI (700 bar) para corte/prensado con carga pesada y corte remoto de cables subterráneos y blindados (pack de baterías Nuron), control remoto incluido
Fuerza de prensado
N/A kN
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

L127226 (229348)
Descripción
Cortadora en línea a batería para cables de cobre y aluminio de hasta 2"/50 mm (plataforma de batería Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Descripción
Cortadora a batería con empuñadora de pistola para cables de cobre y aluminio de hasta 3,2"/80 mm (plataforma de batería Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L127220 (229319)
Descripción
Cortadora de cables hidráulica a batería de tipo tijera para cables ACSR y cables guía (plataforma de baterías Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

L145839 (2191937)
Descripción
Cortadora de cables hidráulica y de guillotina a batería con gran capacidad de corte para cables ACSR y cables guía (plataforma de batería Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

L127194 (229314)
Descripción
Herramienta de prensado a batería de 6T sin mordazas para prensado de cables de hasta 500 kcmil │ 240 mm² (plataforma de baterías Nuron)
Fuerza de prensado
60 kN
Dimensiones (L x An x Al)
116 x 75 x 379 mm
Sistema de batería
Nuron

Nuron

L127206 (2218830)
Descripción
Prensa a batería de 12 toneladas para el prensado de cables de hasta 750 KCMIL | hasta 300 mm² de aluminio y hasta 400 mm² de cobre
Fuerza de prensado
120 kN
Dimensiones (L x An x Al)
372 x 105 x 421 mm
Sistema de batería
Nuron