Baterías, cargadores y estaciones de alimentación
Baterías
y Cargadores
Conectividad integrada

Basta de herramientas desaparecidas
Consigue fácil acceso a la información sobre la última ubicación conocida de herramientas y equipos extraviados.

Acaba con los costes adicionales
No compres lo que ya tienes. Identifica los equipos inactivos, subutilizados o almacenados y llévalos donde sea necesario.
FAQ | Preguntas frecuentes sobre los cargadores y las baterías Nuron
Todas las baterías Nuron son compatibles con todos los cargadores Nuron. Sin embargo, para un tiempo de carga óptimo o para adaptarse mejor a tu forma de trabajar, recomendamos las siguientes combinaciones de cargador y batería:

Aplicaciones ligeras
Para trabajos de menor exigencia donde la velocidad de carga es menos crítica, combina nuestras baterías Nuron más compactas con los cargadores C 4-22 o C 6-22.

Aplicaciones de intensidad media
Para trabajos donde la rapidez de carga es importante, combina nuestras baterías de tamaño medio Nuron con cargadores C 8.

Aplicaciones exigentes
Para aplicaciones de alta intensidad y uso continuo, combina la batería B 22-260 Flash Charging y la batería B 22-290 con el cargador de doble bahía C 8 DC-22.
Utiliza el cargador adecuado
Tus baterías Nuron se cargarán más rápido si las combinas con el cargador adecuado. Consulta la información anterior sobre qué baterías deben usarse con qué cargadores.
Utiliza la batería adecuada
Utiliza con cada herramienta, la batería Nuron adecuada para obtener el equilibrio de peso, potencia y trabajo por carga que necesitas para tu trabajo diario.
Almacena las baterías correctamente
Cuando no estés utilizando tus baterías, evita la exposición a calor o frío extremos, o a la luz solar directa. Retíralas de los cargadores y mantenlas limpias.
Utilizar el botón de estado de salud y carga de la batería
Utiliza la comprobación del estado de salud de la batería incorporada para verificar su estado y cambiarla cuando sea necesario. Para comprobar el estado de funcionamiento, presiona el botón de liberación de la batería y mantenlo presionado durante más de tres segundos. Ten en cuenta que el sistema no detecta posibles fallos causados por un uso indebido, como caídas, perforaciones o daños por calor externo.
Los cargadores de doble bahía C 8D/DC-22 están diseñados para cargar dos baterías en paralelo al mismo ritmo que los cargadores de una sola bahía C8.
Cuando se coloca una única batería en cualquiera de las bahías del cargador C 8D/DC-22, el Boost Mode se activa automáticamente. Con este modo, las baterías pueden cargarse hasta dos veces más rápido.
Si realizas cambios de batería frecuentes, utiliza la batería B 22-260 con el cargador C 8D/DC-22 en Boost Mode para conseguir una carga rápida en tan solo 21 minutos* tras aplicaciones de intensidad media.
Si prefieres mayor autonomía y realizas menos cambios de batería, utiliza la batería B 22-290 con el cargador C 8D/DC-22 en Boost Mode para una carga rápida en unos 43 minutos* tras aplicaciones de intensidad media.
* Tiempo de carga hasta el 80% del estado de carga. Los tiempos pueden variar en función de las condiciones ambientales y del tipo de aplicación.
No. Con Nuron, Hilti ofrece una única plataforma de 22V. Todas las baterías Nuron son compatibles con todos los cargadores Nuron. Sin embargo, para obtener los mejores tiempos de carga, recomendamos las combinaciones indicadas.
No. Las funciones de conectividad están disponibles únicamente si el cargador forma parte del programa Fleet Management.
Se recomienda conectar el cargador a una fuente de alimentación estable. El cargador está diseñado para funcionar dentro de un rango de voltajes, por lo que los tiempos de carga no suelen variar. En caso de picos o caídas de tensión, se activan los sistemas de protección.
Sí. En condiciones de frío o calor extremo, o según la temperatura de la batería, los tiempos de carga pueden aumentar.
Para una mayor duración de la batería, una mayor productividad y una mayor protección para tus equipos, recomendamos lo siguiente:
Almacenamiento y manipulación
Temperatura de almacenamiento a mantener entre -20°C y +40°C.
Nunca almacenar las baterías donde estén expuestas a la luz solar directa, en fuentes de calor o detrás de un vidrio.
Cargar únicamente las baterías que no presenten daños mecánicos.
Evitar dejar las baterías montadas en cargadores durante períodos prolongados de tiempo. Como práctica recomendada, desconectar los cargadores y retirar las baterías una vez que se complete la carga, especialmente para el almacenamiento y el transporte.
No recargar las baterías cuando estén muy calientes.
Nunca transportar baterías a granel.
Seguridad
La temperatura ambiente de funcionamiento debe mantenerse entre -17 °C y +60 °C.
Inspeccionar los paquetes de baterías con regularidad.
Utilizar el control de estado de salud incorporado de tus baterías Nuron para asegurarte de que sean completamente productivas. Tratar las baterías con cuidado para evitar daños.
Nunca utilizar la batería como un martillo.
Mantener las baterías alejadas de la lluvia, la humedad y los líquidos.
Mantener las baterías limpias: eliminar el polvo y la suciedad con un cepillo suave y seco o un trapo seco.
Para almacenar una batería dañada, colócala en un recipiente no inflamable y cúbrela con arena seca, polvo de tiza (CaCO₃) o silicato (vermiculita).
Deposita el recipiente en tu tienda Hilti o consulta con los servicios municipales de gestión de residuos o salud pública para obtener instrucciones sobre su eliminación.
En caso de incendio de una batería: Recoge la batería con una pala y colócala en un cubo con agua. Déjala en el cubo durante al menos 24 horas.
El estado de salud de la batería se refiere a la vida útil restante de los paquetes de baterías de Ion-Litio. Todas las baterías de Ion-Litio pierden capacidad y rendimiento a medida que envejecen, ya sean baterías de herramientas o baterías de ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Con la plataforma Nuron, la función de estado de salud te brinda orientación sobre cuándo se deben reemplazar las baterías. Esto ayuda a asegurarte de que siempre estás trabajando con las herramientas más productivas posibles. Ten en cuenta que el sistema no detecta un posible mal funcionamiento de la batería debido a un mal uso, por ejemplo, batería caída o perforación, daños por calor externo, etc.
No. Para maximizar la vida útil, no es necesario descargar completamente las baterías antes de recargarlas. Recomendamos seguir las mismas buenas prácticas de almacenamiento, uso y seguridad indicadas anteriormente.
Las baterías Nuron contienen celdas de alta calidad de Ion-Litio, diseñadas para ofrecer un alto rendimiento y una larga vida útil. La duración de la batería individual depende de factores como el tipo de herramienta que se está utilizando, la fuerza del usuario, la frecuencia de uso y la temperatura ambiente, entre otros.