Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Indicador de conector deslizante de viga MP-PS

Conector a viga MP-PS ISG 230/300 OC código de producto: 2343974

Conectores de viga para la fijación de abrazaderas dobles con placa PM-PS a vigas de acero

  • Resistencia al fuego (Sí/No): No
  • Resistencia térmica: -20 - 300 °C
  • Composición del material: Mordazas para vigas (mordaza y abrazadera): hierro fundido según DIN EN1562, Placa base: S280GD según EN10346, Arandela rectangular: S235JR, rendimiento 280 según HN 707, Pernos: F clase 8.8 según ISO 898-1, Tuercas: clasificación 8 según ISO 898-2, Arandela de retención: C60E según EN10132-3

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 4 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
4
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
506,36 EUR
126,59 EUR
/
1 Pieza