Indicador de conector deslizante de viga MP-PS
Conector a viga MP-PS ISG 160/230 OC código de producto: 2343973
Slide 1 of 7: LCG003738_v2 (2299375)
Conectores de viga para la fijación de abrazaderas dobles con placa PM-PS a vigas de acero
- Resistencia al fuego (Sí/No): No
- Resistencia térmica: -20 - 300 °C
- Composición del material: Mordazas para vigas (mordaza y abrazadera): hierro fundido según DIN EN1562, Placa base: S280GD según EN10346, Arandela rectangular: S235JR, rendimiento 280 según HN 707, Pernos: F clase 8.8 según ISO 898-1, Tuercas: clasificación 8 según ISO 898-2, Arandela de retención: C60E según EN10132-3
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 4 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
4
Precio neto (sin IVA)
489,48 EUR
122,37 EUR
/
1 Pieza









