Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Placa de distribución de carga MV-LDP-L

Placa reparto carga MV-LDP 290x290 código de producto: 2174558

Placa de distribución de cargas robusta con ángulo ajustable para la instalación de unidades de aire acondicionado, pasarelas, conductos de ventilación, líneas de tuberías o bandejas de cables en cubiertas planas

  • Composición del material: Placa: aluminio fundido a presión, Conector: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
  • Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Otros clientes también buscaron Placa de distribución de cargas robusta con ángulo ajustable, Aire acondicionado, Conductos de ventilación or Cubiertas planas.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 2 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
270,86 EUR
135,43 EUR
/
1 Pieza
LCG000905.tif

Soluciones para soportes de techo de terraza

Hilti ofrece soluciones de soporte para aplicaciones pesadas y ligeras en todas las cubiertas

¿Tienes que colocar soportes de equipos o de distribución de conductos, cables o fluidos? ¿Necesitas cumplir con la normativa DTU 43.1 para asegurar la impermeabilización de la cubierta?

Nuestra gama de placas de distribución de carga y nuestros sistemas de soporte modulares permiten diseñar estructuras a medida que se adaptan perfectamente a las necesidades de su obra.

Ya se trate de aplicaciones pesadas o ligeras, ¡tenemos la solución!

 

Placa de distribución para cargas ligeras sobre cubierta

Para máquinas pequeñas y distribución de cubiertas, nuestras placas de distribución MV-LDP combinadas con nuestro sistema modular de raíles MQ permiten construir soportes a medida, adaptados a las necesidades de cada aplicación. Nuestras placas de distribución de aluminio permiten colocar fácilmente los soportes sin necesidad de equipos de montaje y evitando taladrar la membrana aislante.

  • De fácil ajuste, las placas recuperan el ángulo del techo para una instalación estable
  • La modularidad y ligereza del sistema facilitan la instalación y el mantenimiento de la cubierta
  • También proponemos el diseño de soportes de conformidad con la reglamentación DTU 43.1 para satisfacer todas las exigencias.

Nuestras estructuras están diseñadas para permitir la instalación en al menos 800 mm desde el techo. Los pies son ajustables y desmontables individualmente para realizar operaciones de mantenimiento del techo sin necesidad de equipos de elevación y sin tener que desmontar la estructura.

Placa de distribución de cargas pesadas sobre techos de terraza



Nuestra gama de soportes MQ con base de 41 mm y nuestras gamas MI y MIQ de 90 y 120 mm permiten la construcción de estructuras con pesos muy grandes para poder soportar incluso los equipos más pesados.

Estas gamas también permiten la construcción de estructuras de conformidad con la DTU 43.1 para soportes de más de 90 kg de peso.  Nuestros soportes y patas de barandilla nos permiten instalar las estructuras sobre los bloques de mampostería maciza que emergen de la fachada, permitiendo así una perfecta impermeabilización de la membrana.

Información complementaria

System MQ HGD

Servicios de corte y montaje previo

Cortamos tus carriles de acuerdo con tus instrucciones y podemos montar previamente los sistemas de soporte y accesorios de montaje.

Simplemente envíanos tus especificaciones. Diseñamos y probamos tus configuraciones, para que estén listas para ser instaladas en el sitio.

Technical Service

Servicio de diseño

Te ofrecemos un estudio técnico de tu proyecto de soporte con o sin DTU 43.1.

Hilti se hace cargo del estudio completo de tu proyecto, desde el diseño optimizado a medida hasta la integración en el plano.