Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Fijaciones estándar para sistemas de soporte

Elementos de fijación estándar para sistemas de soporte modulares: clips, acopladores, abrazaderas, varillas roscadas, fijaciones para conductos de aire, pernos, tuercas, tornillos, etc.

58 Productos

Filtros
Pernos roscados precortados AM, acero grado 4.8
Descripción
Varilla roscada zincada precortada a medida de acero de grado 4.8
Composición del material
Acero grado 4.8
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
AM


Descripción
Varilla roscada galvanizada de acero de grado 4.8 usada como accesorio en distintas aplicaciones
Composición del material
Acero grado 4.8 - DIN 976-1
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Varilla roscada AM: acero calidad 4.8 (HDG)
Descripción
Varilla roscada galvanizada en caliente (HDG) con acero de calidad 4.8
Composición del material
Acero grado 4.8
Acabado
Galvanizado en caliente
Tipo de material base
n/a
Pernos roscados precortados AM de acero inoxidable A4-70
Descripción
Longitudes precortadas de varillas roscadas de acero inoxidable (A4)
Calidad de material requerida
A2, A4
Composición del material
Acero inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Tubos roscados GR-G - clasificación de acero 4.6
Descripción
Tubería roscada galvanizada de acero de grado 4.6 usada como accesorio en distintas aplicaciones
Composición del material
Acero grado 4.6
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Tipo de material base
n/a
Arandela plana galvanizada conforme a la norma ISO 7089
Descripción
Arandela plana galvanizada conforme a la norma ISO 7089
Composición del material
Acero: DIN EN ISO 7089
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Arandela plana galvanizada
Descripción
Arandela plana galvanizada similar conforme a la norma ISO 7089
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Arandela plana HDG ISO 7089
Descripción
Arandela plana galvanizada en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma ISO 7089
Composición del material
Acero: DIN EN ISO 7089
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Rango de carga
Carga ligera
Arandela plana de acero inoxidable (A2) conforme a la norma ISO 7089
Descripción
Arandela plana de acero inoxidable (A2) que cumple los requisitos de la norma ISO 7089
Calidad de material requerida
A2
Composición del material
Acero inoxidable A2: DIN EN ISO 7089
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Arandela plana de acero inoxidable (A4) conforme a la norma ISO 7089
Descripción
Arandela plana de acero inoxidable (A4) que cumple los requisitos de la norma ISO 7089
Calidad de material requerida
A2, A4
Composición del material
Acero inoxidable A4: DIN EN ISO 7089
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Arandela plana de acero inoxidable
Descripción
Arandela plana de acero inoxidable (A4) similar conforme a los requisitos de la norma ISO 7089 que se usa en aplicaciones variadas
Calidad de material requerida
A2, A4
Composición del material
Acero inoxidable A4
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Arandela plana galvanizada
Descripción
Arandela plana galvanizada conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
Composición del material
Acero: DIN EN ISO 7093-1
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Arandela plana (ISO 7093)
Descripción
Arandela plana de acero galvanizada en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
Composición del material
Acero: DIN EN ISO 7093-1
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Rango de carga
Carga ligera
Arandela plana de acero inoxidable
Descripción
Arandela plana de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
Calidad de material requerida
A2, A4
Composición del material
Acero inoxidable A4: DIN EN ISO 7093-1
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Tuerca hexagonal galvanizada grado 8 DIN 934
Descripción
Tuerca hexagonal galvanizada grado 8 conforme a los requisitos de la norma DIN 934
Composición del material
Acero grado 8
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga media
Tuerca hexagonal de grado 8 HDG DIN 934
Descripción
Tuerca hexagonal galvanizada en caliente (HDG) de grado 8 conforme a los requisitos de la norma DIN 934
Composición del material
Acero grado 8
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Tipo de material base
n/a
Tuerca hexagonal A2 conforme a la norma DIN 934
Descripción
Tuerca hexagonal de acero inoxidable (A2) conforme a los requisitos de la norma DIN 934
Calidad de material requerida
A2
Composición del material
Acero inoxidable A2-70
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Tuerca hexagonal A4 conforme a la norma DIN 934
Descripción
Tuerca hexagonal de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma DIN 934
Calidad de material requerida
A2, A4
Composición del material
Acero inoxidable A4-70
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Tuerca con reborde hexagonal galvanizada
Descripción
Tuerca hexagonal galvanizada con reborde que cumple los requisitos de la norma DIN 6923 8
Composición del material
Acero grado 8
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Tuerca hexagonal M12-F-SL-WS 3/4"
Descripción
Tuerca hexagonal galvanizada en caliente (HDG) con mecanismo de autobloqueo para el uso con todos los conectores MI
Composición del material
Acero grado 8
Acabado
HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Tuerca de acoplamiento redonda
Descripción
Tuerca de acoplamiento redonda zincada para la prolongación de varillas roscadas
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Tuerca de acoplamiento redonda
Descripción
Tuerca de acoplamiento galvanizada en caliente (HDG) para la prolongación de varillas roscadas
Composición del material
Acero grado 4.6
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Tipo de material base
n/a
Tuerca de acoplamiento redonda
Descripción
Tuerca de acoplamiento de acero inoxidable (A4) para la prolongación de varillas roscadas
Calidad de material requerida
A2, A4
Composición del material
Acero inoxidable A4-70
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Tuerca de acoplamiento hexagonal
Descripción
Tuerca de acoplamiento hexagonal galvanizada para la prolongación de varillas roscadas
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Tornillo hexagonal galvanizado DIN 933
Descripción
Tornillo hexagonal galvanizado conforme a los requisitos de la norma DIN 933
Composición del material
Acero grado 8.8
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga media
Tornillo hexagonal HDG conforme a la norma DIN 933
Descripción
Tornillo hexagonal galvanizado en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
Composición del material
Acero grado 8.8
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Rango de carga
Carga media
Tornillo hexagonal A2 conforme a la norma DIN 933
Descripción
Tornillo hexagonal de acero inoxidable (A2) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
Calidad de material requerida
A2
Composición del material
Acero inoxidable A2-70
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Tornillo hexagonal A4 conforme a la norma DIN 933
Descripción
Tornillo hexagonal de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma DIN 933
Calidad de material requerida
A4
Composición del material
Acero inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Perno de cabeza hexagonal DIN 931 (HDG)
Descripción
Perno hexagonal galvanizado en caliente (HDG) conforme a la norma DIN 931
Composición del material
Acero grado 8.8
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Rango de carga
Carga media
Pernos de cabeza hexagonal M12-F
Descripción
Perno hexagonal galvanizado en caliente (HDG) para el uso en aplicaciones variadas
Composición del material
Acero grado 8.8
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Tipo de material base
n/a
Tornillo zincado de cabeza cilíndrica para vaso hexagonal conforme a la norma DIN 912
Descripción
Tornillo zincado de cabeza cilíndrica hexagonal que cumple los requisitos de la norma DIN 912
Composición del material
Acero grado 8.8
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Tornillo para madera de cabeza hexagonal
Descripción
Tornillo para madera de cabeza hexagonal galvanizado que cumple los requisitos de la norma DIN 571
Composición del material
Acero
Acabado
Galvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Perno de suspensión galvanizado con cabeza Torx 4.6
Descripción
Perno de suspensión galvanizado con acero de grado 4.6 y cabeza Torx
Composición del material
Acero grado 4.6
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Adaptadores roscados GA
Descripción
Adaptadores de rosca galvanizados para conectar diversos diámetros de rosca internos y externos
Composición del material
Acero grado 4.6
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Manguitos de reducción SR-RM
Descripción
Manguitos de reducción galvanizados usados para reducir el diámetro de las varillas roscadas
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Tuerca de cáncamo galvanizada conforme a la norma DIN 582
Descripción
Tuerca de cáncamo galvanizada conforme a los requisitos de la norma DIN 582 con cabezal de bucle que permite el uso de ganchos
Composición del material
Acero C15E
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Tuerca de cáncamo de acero inoxidable (A4) conforme a la norma DIN 582
Descripción
Tuerca de cáncamo de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma DIN 582 con cabezal de bucle que permite el uso de ganchos
Calidad de material requerida
A2, A4
Composición del material
Acero inoxidable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Soporte para conducto de ventilación MVA-L
Descripción
Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación directamente al techo
Reducción de ruidos
16 dB (A)
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte de ventilación MVA-LP
Descripción
Soporte para conductos de ventilación galvanizado de 100 mm de longitud para la fijación de conductos de ventilación directamente al techo
Reducción de ruidos
12 dB (A)
Composición del material
Angular: St1203 - DIN EN 10130, Placa: DC01-A-g - DIN EN 10130
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte de ventilación MVA-Z
Descripción
Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación ligeros en techos
Reducción de ruidos
18 dB (A)
Composición del material
DD11 acero - DIN EN 10111, EPDM
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte de ventilación MVA-ZP
Descripción
Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación pesados en techos
Reducción de ruidos
12 dB (A)
Composición del material
Angular: St1203 - DIN EN 10130, Placa: DC01-A-g - DIN EN 10130
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Grapa para conductos de ventilación MVZ-DC
Descripción
Grapa para conductos de ventilación galvanizada para el uso con conductos normales
Par de apriete
5 Nm
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte de ventilación MVA-S
Descripción
Dispositivos de suspensión de conductos de aire galvanizados para la fijación de conductos de aire redondos con aislamiento acústico
Reducción de ruidos
18 dB (A)
Composición del material
DD11 acero - DIN EN 10111, EPDM
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Dispositivo de suspensión de techo MVA-MS
Descripción
Dispositivo de suspensión de techo para lámina trapezoidal sin aislamiento acústico
Tipo de material base
Hoja trapezoidal
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Silenciador galvanizado MVI-T
Descripción
Silenciador galvanizado para el uso con cargas de compresión
Para usar con
Sistema MQ
Composición del material
Pieza de empalme: acero galvanizado cromado, Material aislante: EPDM
Resistente a
Luz solar, meteorología, influencias medioambientales
Conector aislante MVI-TB
Descripción
Silenciador/conector de aislamiento galvanizado para el uso con cargas de tracción
Reducción de ruidos
11 dB (A)
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Resistente a
Luz solar, meteorología, influencias medioambientales
Placa de aislamiento MVI-P
Descripción
Placa de aislamiento acústico para el uso con elementos MQ
Tipo de material base
Soporte modular
Composición del material
EPDM
Acabado
n/a
Silenciador MVI-B
Descripción
Silenciador galvanizado para aplicaciones variadas
Reducción de ruidos
18 dB (A)
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Nuevo

Arandela plana MT-ZW OC
Descripción
Arandela plana para fijación de abrazaderas a puntales trapezoidales, para uso exterior con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Placa perforada MQZ-P


Descripción
Placa de carril galvanizada para anclajes y montajes trapezoidales
Composición del material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
2 mm
Placa perforada MT-ZL / MQZ-L
Descripción
Placa perforada galvanizada para montaje trapezoidal y fijación de medios
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
MQZ-L-F


Descripción
Placa perforada galvanizada en caliente (HDG) para anclajes y ensamblajes trapezoidales
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Placa perforada MQZ-L-R
Descripción
Placa perforada de acero inoxidable (A4) para anclajes y ensamblajes trapezoidales
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Arandela para carril MQZ-U MQZ-U
Descripción
Arandela de instalación galvanizada para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
MQZ-U-R


Descripción
Arandela de instalación de acero inoxidable (A4) para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
MQZ


Descripción
Placa de unión de carriles
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Anclaje de palanca tipo muelle EFD
Descripción
Taco balancín tipo muelle galvanizado con pernos de muelle
Composición del material
Acero al carbono
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Rango de carga
Carga ligera
Taco balancín MF-SKD
Descripción
Anclajes pivotantes galvanizados para el uso en láminas de metal galvanizadas
Composición del material
Acero al carbono
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Tipo de material base
Hoja trapezoidal