Espuma intumescente CP 620
Espuma intumescente rígida y de secado rápido con excelente estanqueidad al agua, lo que ayuda a crear una barrera contra la humedad, el fuego y el humo en atravesamientos de cables o mixtos
- Materiales base: Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- Homologaciones: DIN
- Rango de temperatura de aplicación: 10 - 30 °C
Otros clientes también buscaron espuma cortafuegos.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
- 12 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 13,80 EUR
Datos técnicos
Materiales base
Hormigón, Mampostería, Tabique seco
Homologaciones
DIN
Rango de temperatura de aplicación
10 - 30 °C
Color
Rojo
Contenido por recipiente/cartucho
300 ml
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 25 °C
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Adherencia a hormigón, tabiques secos y mampostería
- Homologado para prácticamente todos los tipos de atravesamientos: cables, bandejas, conductos y tuberías (metal y plástico)
- Apto para aplicaciones complejas y de difícil acceso: posibilidad de realizar la instalación desde un único lado y sin material de refuerzo
- Secado rápido en menos de 10 minutos
- Resistente al agua, a los hongos y a los vapores
Aplicaciones
- Hormigón, mampostería y tabique seco
- Pasos múltiples y mixtos
- Cables, mazos de cables y bandejas de cables
- Tuberías metálicas
- Adecuada para aberturas irregulares o de difícil acceso
Para más información técnica, ver los productos por separado.