Anclaje acuñado de carga pesada HSL4-SK

Anclaje acuñado de máximo rendimiento de carga pesada con aprobaciones para fijaciones de montajes enrasados en hormigón (acero al carbono, avellanado)

  • Configuración de cabeza: Avellanado
  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, Actividad sísmica, ETA, Fuego, Informe ICC-ES (hormigón), LABC, Nuclear (NQA-1)
  • Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
Longitud de anclaje
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
Tamaño del paquete
  • 20 un
  • 40 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 334,80 EUR

Datos técnicos

Configuración de cabeza
Avellanado
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, Actividad sísmica, ETA, Fuego, Informe ICC-ES (hormigón), LABC, Nuclear (NQA-1)
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Tipo de fijación
Fijación directa
Software PROFIS

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Buen aspecto estético y acabado enrasado sin riesgo de tropiezo
  • Alta capacidad de resistencia a tracción y cortante. Fuerza de expansión controlada que permite un control del apriete
  • Opción ETA 1 para hormigón fisurado y no fisurado
  • ICC-ES/AC 193 para hormigón fisurado y no fisurado y entornos sísmicos
  • Apto para cargas dinámicas, incluyendo fatiga, sísmicas e impacto

Aplicaciones

  • Fijaciones para grandes cargas en aplicaciones de gran responsabilidad o con cargas dinámicas, en las que se necesita una instalación enrasada o un acabado estético, incluidas centrales nucleares
  • Aplicaciones en las que se necesita un amplio respaldo técnico y diferentes homologaciones
  • Por ejemplo: dispositivos médicos, pasamanos, máquinas, elevadores de coches, vallas de seguridad, bombas, etc.
  • Aplicaciones que necesitan un acabado estético de cabeza enrasada

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Vídeos de Producto

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.