Anclaje acuñado de carga pesada HSL4
Slide 1 of 9: L121482 (205831)
Anclaje acuñado de máximo rendimiento de carga pesada con aprobaciones para aplicaciones en las que la seguridad es muy importante en hormigón (acero al carbono, cabeza hexagonal)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, BZS (choque), ETA, Fuego
Elegir opciones
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- 82 mm
- 94 mm
- 97 mm
- 109 mm
- 111 mm
- 117 mm
- 129 mm
- 131 mm
- 138 mm
- 153 mm
- 156 mm
- 163 mm
- 178 mm
- 183 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 213 mm
- 235 mm
- 4 un
- 6 un
- 10 un
- 20 un
- 40 un

Anclaje de cargas pesadas para aplicaciones con fijaciones exigentes
Anclajes Hilti de expansión y socavado homologados para hormigón fisurado y condiciones sísmicas
Homologados de acuerdo a las certificaciones de productos más estrictas, desde hormigón fisurado hasta cargas de fatiga, y también DITE de sismo C2, los anclajes de cargas pesadas son los anclajes indicados para sujecciones importantes y exigentes.
Con nuestro software de cálculo de anclajes online, el proceso de diseño es más rápido, más fiable y específico para las necesidades de tu proyecto. Nuestros ingenieros especializados puede dar soporte adicional con visitas a la obra o a tus oficinas.
Nuestros anclajes para cargas pesadas se recomiendan para varias aplicaciones

Trabajos en metal y acero
Perfiles metálicos, placas de anclaje y elementos de rehabilitación a menudo requieren anclajes de altas prestaciones con alta resistencia a tracción y cortante.
Los anclajes para cargas pesadas son una solución ideal, pues se necesitan menos puntos de fijación gracias a las altas prestaciones del anclaje.

Tuberías y equipos
Con varios puntos de anclaje, la sustentación de grandes tuberías o grupos de tuberías se realizan mejor con anclajes mecánicos de cargas pesadas.
Además, los equipos requieren la fiabilidad, seguridad y rendimiento que ofrecen nuestros anclajes de cargas pesadas HSL4.

Fijaciones temporales
Plataformas elevadoras y encofrados pesados ejercen grandes fuerzas de cortante y los anclajes que se utilizan deben ser extraíbles. Los anclajes mecánicos de cargas pesadas de Hilti HSL y HDA cumplen con las dos necesidades, además de asegurar una instalación sencilla para una inmediata puesta en carga.
Anclaje HSL4 – la versatilidad de un auténtico todoterreno
Se comporta como podrías esperar de un anclaje de expasión Hilti, mientras que ofrece una mezcla única de versatilidad y resistencia mejorada.
Los anclajes de cargas pesadas, que combinan gran resistencia a cortante y tracción junto con una instalación sencilla y segura, son una alternativa segura y rentable a las soluciones de fijación clásicas como anclajes químicos y pasadores.

HSL4
Consiste en una cabeza de tornillo hexagonal para un anclado consistente, profesional y estético. Fácil de ocultar gracias a la ligera protrusión de la cabeza.

HSL4-B
Consiste en una cabeza de tornillo hexagonal con un cabezal rojo que se desprende cuando el par de apriete adecuado se alcanza, evitando fallos en la instalación – no requiere llave dinamométrica.

HSL4-G
La clásica varilla roscada y la tuerca aseguran que se pueda retirar fácilmente sin dañar el punto de fijación.

HSL4-SK
La cabeza avellanada hexagonal queda a ras para fijaciones discretas y evita riesgos de tropiezo.

HSL-3-R
La cabeza hexagonal ahora está disponible en acero inoxidable (A4) para aplicaciones corrosivas.

HSL-3-GR
La versión con varilla roscada también está disponible en acero inoxidable (A4) para su desmontaje o instalación antes de la pieza de trabajo (elementos pesados).

HSL-3-SKR
El acabado de cabeza avellanada de acero inoxidable (A4) es ideal para instalar barandillas al aire libre en edificios públicos.