Anclaje de atornillado directo largo HUS3-A

Anclaje de atornillado directo de máximo rendimiento para fijaciones permanentes en hormigón más rápidas (acero al carbono, cabeza con rosca externa)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA, Fuego, VDS
Otros clientes también buscaron Anclaje tornillo, Tornillo hormigón, Anclaje atornillable or Anclaje reutilizable.
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- 6 mm / M8
Longitud de anclaje
- 135
- 155 mm
- 175
- 195
Tamaño del paquete
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 74,86 EUR
Datos técnicos
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego, VDS
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado), Mampostería (sólido)
Tipo de fijación
Pre-fastening
Reutilizable (y extraíble)
No
Procedimiento de limpieza
Limpieza manual
Software PROFIS
Sí
Condiciones ambientales
Interior seco
Dirección de instalación
Overhead
Composición del material
Acero, galvanizado (mín. 5 µm)
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor productividad: menos trabajo de taladrado y menos operaciones que con anclajes convencionales
- Idóneo para instalaciones sobre cabeza: simplifica enormemente el trabajo
- No se necesita un tubo de refuerzo y se reduce el riesgo de dañar el material de aislamiento
- Cabezas con rosca externa M8 para la fijación directa de abrazaderas
- Su innovadora geometría en la cabeza de corte garantiza una colocación excelente
Aplicaciones
- Fijación de tubos, soportes y carriles con la máxima eficiencia
- Solución sencilla, fiable y productiva para fijar tubos, soportes y carriles a través de materiales de aislamiento gruesos
- Adecuado para tareas de instalación repetitivas
Para más información técnica, ver los productos por separado.