nuevo

Anclaje químico cementoso inyectable HIT-FP 700 R

Adhesivo inyecc. HIT FP 700 R 500/1/INT #2330578

Anclaje químico cementoso inyectable ignífugo para conexiones de corrugados estructurales resistentes al fuego

  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego
  • Carga sísmica: Sí
  • Software PROFIS: Sí

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
73,68 EUR
73,68 EUR
/
1 Pieza

Conexiones de corrugados ignífugos

¿Se puede utilizar el mortero inyectable en el diseño estructural resistente al fuego?

Durante años, los ingenieros que diseñaban conexiones de corrugados instalados a posteriori (PIR) para condiciones ignífugas dependían de soluciones mecánicas como penetraciones más profundas o paneles que protegieran el empalme. Pero con HIT-FP 700 R de Hilti, el primer mortero de cemento inyectable resistente al fuego de la industria, ahora es más sencillo para los diseñadores proporcionar una solución fiable, más productiva y que cumpla con los códigos para conexiones de hormigón ignífugas.

¿Alguna pregunta sobre conexiones de corrugados ignífugos? Podemos ayudarte

¿Qué es el diseño estructural resistente al fuego?

El diseño estructural resistente al fuego tiene como objetivo evitar que la construcción falle en caso de incendio. Los códigos varían en todo el mundo, pero en Europa, por ejemplo, el Eurocódigo EN 1991-1-2 describe las acciones térmicas y mecánicas para el diseño estructural de un edificio expuesto al fuego. La norma EN 1992-1-2 describe los principios, requisitos y normas para el diseño de estructuras estables de hormigón ignífugas, incluidas las conexiones de corrugados instalados a posteriori (PIR). 

¿Qué son las conexiones de corrugados instalados a posteriori ignífugas?

Las técnicas de conexión de elementos estructurales de hormigón, como la adición de nuevas secciones a estructuras existentes o la resolución de cambios de diseño sobre la marcha. La conexión suele realizarse mediante barras de refuerzo deformadas instaladas en agujeros de perforación y aseguradas con anclajes químicos cualificados. Los ingenieros diseñan las conexiones PIR resistentes al fuego para mantener la función de carga en casos de carga accidental, como un incendio, de acuerdo con el Eurocódigo.

¿Cómo se diseñan las conexiones PIR ignífugas?

Anteriormente, el diseño según el Eurocódigo implicaba tener en cuenta la reducción de la resistencia sólo para el hormigón y las barras de refuerzo. Esto proporcionaba una temperatura máxima crítica de 500 ºC, pero no tenía en cuenta los adhesivos utilizados en el PIR, la mayoría de los cuales fallan a unos 350 ºC, provocando el deslizamiento de los corrugados. Para proteger los corrugados adheridos en una conexión ignífuga, los ingenieros tenían que aumentar el recubrimiento de hormigón o la profundidad de penetración, o añadir paneles de protección contra el fuego. Sin embargo, una reciente evaluación del Eurocódigo permite la certificación de morteros inyectables resistentes al fuego en conexiones PIR ignífugas sin necesidad de protección mecánica adicional. 

diseño de conexiones de hormigón ignífugas

Mortero inyectable resistente al fuego

Una solución para el diseño de conexiones de hormigón ignífugas

El HIT-FP 700 R de Hilti es el primer mortero químico resistente al fuego del sector certificado para su uso en aplicaciones PIR. Se trata de un mortero inyectable cementoso de alto rendimiento con homologaciones sísmica, estática y de 100 años, que ofrece un rendimiento superior de la fuerza de adherencia incluso a temperaturas de hasta 500°C, independientemente del recubrimiento del hormigón, lo que le permite diseñar soluciones más seguras según el Eurocódigo que reducen la complejidad y la necesidad de sobrediseñar.

¿Dónde puedo utilizar el mortero resistente al fuego HIT-FP 700 R?

El mortero inyectable resistente al fuego de Hilti cubre la mayoría de las conexiones PIR ignífugas, incluidas las conexiones de empalme entre el hormigón nuevo y el existente, pilares nuevos, extensiones de pilares y vigas, extensiones de puentes, los muros pantalla y cierre de aberturas.

¿Cómo se utiliza el mortero resistente al fuego HIT-FP 700 R?

La instalación es compatible con otros morteros Hilti, lo que no siempre ocurre con otros productos. El HIT-FP 700 R es compatible con los sistemas de dosificación a batería y cartuchos HDE, lo que ayuda a los trabajadores a minimizar el desperdicio de mortero y el tiempo por empalme.

¿Existe una forma más rápida de instalar corrugados instalados a posteriori?

Los instaladores pueden ahorrar tiempo, evitar errores y reducir el polvo al perforar para PIR adoptando el proceso SafeSet de Hilti, que combina una broca hueca con una aspiradora.

PROFIS Engineering Suite es una aplicación fácil de usar que facilita el diseño de las conexiones de corrugados instalados a posteriori, como juntas, empalmes y recubrimientos. Calcula rápidamente las longitudes de desarrollo de PIR como alternativa a la instalación de corrugados in situ para ayudar a reducir la redundancia, ahorrar tiempo y controlar los costes.

¿Buscas datos técnicos de productos? ¿Necesitas soluciones que te ayuden a cumplir los requisitos de seguridad del proyecto? ¿Buscas formas de mejorar la precisión, la rentabilidad y la calidad? Hilti ofrece un asesoramiento claro y experto y soluciones técnicas para proyectos de construcción complejos.

Les accidents, les blessures et les maladies de longue durée survenant sur les chantiers ont un impact sérieux sur les ouvriers et les entreprises. Si votre objectif est de créer un environnement plus sûr, plus sain et plus résilient, nous disposons d'outils et de services qui peuvent vous y aider.