Pernos en T serrados HBC-B
Slide 1 of 3: L040274 (137832)
Pernos en T dentados para su uso con carriles de anclaje HAC-V-T 30 sometidos a cargas de tracción, cortantes perpendiculares y paralelas (cargas 3D).
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado en caliente, Acero al carbono, galvanizado
- Carril de anclaje compatible: HAC-V-T 30
- Software PROFIS: Sí
Elegir opciones
Protección frente a corrosión
- Acero al carbono, galvanizado
- Acero al carbono, galvanizado en caliente
Perfil del carril
- HAC-30
Carril de anclaje compatible
- HAC-30
Longitud
- 40 mm
- 60 mm
- 100 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 318,00 EUR