Prokit
Aspirador de obra a batería VC 2L-22 PK de clase L
Aspirador VC 2L-22 PK código de producto: 2466242 #2466242





Aspirador de obra compacto y a batería con compatibilidad ProKit para limpiezas en obra (en húmedo y en seco), depósito de 5 l (1,3 gal) (batería Nuron)
- Motor de flujo de aire solo: 41 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera: 23 l/s
- Vacío máx.: 9 kPa
Crea tu propio sistema de almacenamiento ProKit
Descubre infinitas posibilidades con nuestra solución de almacenamiento modular ProKit.
Crea el tuyo a medidaElegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
490,25 EUR
490,25 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Motor de flujo de aire solo
41 l/s
Flujo de aire en el extremo de la manguera
23 l/s
Vacío máx.
9 kPa
Capacidad de agua
8.1 l
Capacidad para polvo
9 kg
Clase de polvo
L
Fuente de energía
A batería
Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
86 dB (A) 1
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
73.6 dB (A) 2
Potencia de entrada nominal
330 W
Dimensiones (L x An x Al)
380 x 275 x 296 mm
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones VC 2L-22 PK 01, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 7.2 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Apila y empieza a limpiar: totalmente accesible desde cualquier punto de tu pila ProKit, el VC 2L-22 PK permite limpiar en seco y en húmedo sin necesidad de desembalar, lo que ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo
- Compacto y a batería: diseñado para proporciona máxima movilidad, el VC 2L-22 PK combina un diseño ligero con una potente succión en un formato a baterías
- Manguera elástica para aspirador: perfecta para la limpieza de espacios reducidos, se extiende hasta 2,5 m (8 ft) desde el aspirador de construcción
- Mayor autonomía: duración de batería hasta 105 minutos (con la batería Nuron B 22-290) para un máximo rendimiento y fiabilidad en diversas aplicaciones y sin recargas frecuentes
- Sin cambio de filtro: alterna entre limpieza en húmedo y en seco sin cambiar los filtros, lo que reduce los tiempos de inactividad y simplifica el uso
Aplicaciones
- Limpieza de sitios de construcción en áreas pequeñas
- Limpiezas rápidas de virutas húmedas y secas de obra
- Limpieza móvil con sujeción a bandolera
- Interfaz compatible con ProKit para apilar en cualquier lugar del Sistema de almacenamiento modular ProKit
Productos relacionados
Pack de baterías de iones de litio de 22 V de carga flash optimizado para trabajos de alta intensidad con herramientas Nuron de carga pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Otros accesorios y piezas de repuesto para el uso con aspiradoras de construcción o extractores de polvo Hilti
Bolsas de desechado de polvo de vellón y de prefiltrado para aplicaciones en seco, recomendado para madera.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración