Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Espiga de rejilla industrial X-FCM-R HL de carga elevada (acero inoxidable)

Espiga de rejilla industrial de carga elevada de acero inoxidable para la fijación de rejillas industriales de suelo con pernos roscados en entornos altamente corrosivos

  • Aplicación: Rejilla
  • Homologaciones: ABS, BV, DNV GL, LR
  • Para el uso con (herramientas): DX 460, DX 5, DX 6
ultimate

Otros clientes también buscaron Disco de anclaje de rejillasDisco de acero inoxidableDisco dotado de pestañas de bloqueo de seguridad or Espigas de rejilla.

Elegir opciones

Altura de rejilla
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Rango de ancho de rejilla
  • 18 - 44 mm
Protección de corrosión
  • Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
Tamaño del paquete
  • 100 un
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
Desde 865,94 EUR