Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Láser de línea verde con 2 haces de gran visibilidad para tareas de nivelado y alineación

  • Precisión: ±3 mm en 10 m
  • Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
  • Tiempo de funcionamiento máximo: 8 h

Otros clientes también buscaron LáserLínea NivelPM 2 or Dos haces.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 369,00 EUR