Sistemas de protección pasiva contra incendios.

Importancia de la correcta especificación y ejecución en obra

¿Ejecutas y/o especificas sistemas de protección pasiva contra incendios? La ejecución de sellados de protección pasiva contra incendios es una de las aplicaciones de mayor responsabilidad de nuestros proyectos, con una estricta normativa que los regula. En muchos casos, sin embargo, no se especifican con el nivel de detalle necesario para garantizar su adecuada implementación. Lo cual, además, puede derivar en una pérdida de productividad e incremento de costes en obra, además de otro tipo de responsabilidades relacionadas con la seguridad del edificio en caso de incendio. Durante el webinar aprenderás: - Normativa de Protección pasiva en España y proceso de homologación - Conceptos básicos: Resistencia al Fuego & Intumescencia - Tipología de aplicaciones - La importancia de realizar una correcta especificación  ¡Te esperamos!


Capítulos: 3
Duración: 40:30
Antes de hacer el test
Inicia sesión o regístrate primero

materiales de presentación
Sistemas de protección pasiva contra incendios.
Descargar