Diseño de conexiones hormigón-hormigón a posteriori según TR069 bajo cargas de fuego

Conexiones estructurales entre elementos de hormigón

Las conexiones estructurales entre elementos de hormigón representan un punto crítico en la estabilidad y seguridad de cualquier obra. Sin embargo, a menudo no reciben la atención necesaria, lo que puede derivar en fallos con graves consecuencias. ¿Buscas una forma clara y eficiente de abordar el diseño de conexiones hormigón-hormigón cuando la estructura está expuesta al fuego? En esta sesión gratuita te mostraremos cómo aplicar los criterios del TR069 para garantizar uniones seguras, fiables y alineadas con la normativa europea. Durante la sesión aprenderás: Normativa y criterios de diseño aplicables a conexiones hormigón-hormigón bajo cargas de fuego Identificar los modos de fallo y el comportamiento de las conexiones en situaciones de altas temperaturas, así como los factores clave que influyen en la selección de la solución adecuada Cómo Hilti puede ayudarte a resolver este tipo de situaciones.


Capítulos: 1
Duración: 01:00
Hilti CPD: 1