Diseño de conexiones acero-hormigón con anclajes mediante el método CBFEM - serie

Descubre de la mano de Hilti, IDEA e IDOM cómo funciona el método de diseño CBFEM

¿Conoces la importancia de realizar un diseño completo de las placas para conexiones acero-hormigón? CBFEM - Component Based Finite Element Method es una potente herramienta para diseñar placas de anclaje de manera completa y precisa. CBFEM Permite modelar el comportamiento real y las deformaciones de las placas, así como el diseño completo de la unión, incluyendo el perfil, la placa de anclaje, las soldaduras, los rigidizadores, el hormigón y los anclajes. Entérate directamente de las ventajas de este método a través de los expertos que lo desarrollaron en nuestro Webinar gratuito- ¡Hilti e IDEA Statica! ” Además contaremos con la colaboración especial de IDOM que aportará su visión y experiencia en el uso de este novedoso método de diseño! ¡Te esperamos! - serie


Capítulos: 1
Duración: 01:13:02
Hilti CPD: 1