Tornillería para abrazadera MP-MXI

Publicado por SONIA NUÑEZ DELGADOabout 4 years ago
Tornillería para abrazadera MP-MXI

¿Cuál sería la tornillería adecuada para la abrazadera pesada MP-MXI para tuberías galvanizadas?

tornillo,Abrazadera

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOabout 4 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Sonia por tu pregunta

El concepto tornillería es muy amplio:
 
La conexión de la abrazadera se realiza con varilla roscada M16 (16 mm diámetro) y está varilla se puede conectar a carriles o directamente a anclajes de la misma métrica (anclajes hembra Tipo HKD) o anclajes con vástago (HST3) donde la conexión se realiza con un manguito. En este último caso se puede emplear una placa con rosca y utilizar dos anclajes de inferior métrica.
 
 
Anclaje insertable de rosca interna HKD - Anclajes de impacto - Hilti Española

Anclaje acuñado HST3 - Anclajes acuñados - Hilti Española

MGS 2 - Galvanizado - Hilti Española

AM - Componentes galvanizados - Hilti Española

Esperamos que esta información sea de su interés.
 
Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistema de Fijación

Anclaje HST3,Anclaje HKD,Placa Base MGS2