Tipo de anclaje

Publicado por ARTAL CUNTIES CAMover 2 years ago
Tipo de anclaje

Buenas tardes,Soy Artal de la empresa Gravitat sl, de Barcelona Necesito anclajes para la fjacion de la estructura adjunta en el crokis. Estube viendo el  HSL4 pero tengo dudas y no hay disponiviliddad de Metrica 10  mm, podrian indicarme otro tipo de fijacion?  Tipo HUS4_HF me valdrian? Muchas gracias. Tengo urgencia para montar este miercoles.

Anclaje HUS4-H,HSL-3

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 2 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Artal por tu pregunta
Revisando el croquis parece que el material base es una losa alveloar. En este caso, podemos recomendar el anclaje HUS4 en sus diferentes versiones. Los anclajes HUS4 para losa alveolar son M8 y M10.
Hay que respetar las separaciones entre anclajes de la ficha técnica para poder asegurar la carga.

Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Muchas gracias
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de fijación

Anclaje losa alveolar,HUS4