Soporte colector colgado

Publicado por Óscar González Garcíaabout 1 year ago
Soporte colector colgado

Quería realizar una consulta técnica. Estamos desarrollando un proyecto relacionado con una estructura de soporte para la evacuación de pluviales, en el que tenemos que instalar unos colectores colgados de diámetro 300.
Por seguridad, queremos calcular los soportes como si se tratara de tubería llena. Hemos revisado vuestro sistema de abarcones y nos gustaría saber si ya disponéis de una solución aprobada que permita anclar perfiles y colocar los abarcones correspondientes, lo único colocándolos de manera invertida para dar la pendiente del colector con el abarcón.
La estructura de soporte sobre la que se fijarán los perfiles será variable, pudiendo tratarse de vigas metálicas, vigas de hormigón armado o muros de fábrica de bloque de hormigón.


Soporte roscado MP-UB OC (métrico) - Soportes de tuberías - Hilti Española

soporte,perfil

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaabout 1 year ago
Verificado por Hilti

Estimado cliente,

En respuesta a su consulta, le remitimos la siguiente información esperando que le sea de ayuda.

Para la fijación de tuberías de evacuación de pluviales DN 300 paralelas a pared o vigas como muestra la imagen que nos adjunta, recomendamos el uso de soportes
tipo ménsula ( carril doble con sección abierta) ó ( carril simple MT 70 con sección cerrada).

La tubería se puede descolgar del soporte mediante abrazadera con doble conexión por las orejetas para poder realizar regulación de la altura o bien mediante abarcón.

1.Solución viga hormigón
Anclaje ( material base hormigón macizo) : HUS4 H 10


2.Solución pared bloque hueco
Anclaje químico (material base hueco/mampostería) : HIT HY 270 + varilla HAS U M10X 110 + Tamiz HIT SC 10X85


3.Solución viga/pilar acero
Tornillo roscado ( material base acero espesor mín.8mm ) : S-BT MF MT M10/15 AN 6 HL



  • Acabado de los elementos soporte y fijación recomendado frente a corrosión: galvanizado en caliente
  • Material tubería considerado: PPR DN 300
  • Separación entre soportes: 2,8 m


Esperamos que esta información le sea de ayuda y quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

Un cordial saludo,

Equipo HILTI.

Anclajes,instalación,soporte,colector