Resinas para anclaje

Publicado por Miguel A. Satuéover 2 years ago
Resinas para anclaje

Buenas tardes,
 
Me pongo en contacto con vosotros porque somos una ingeniería dedicada a la redacción de proyectos de instalaciones en túneles carreteros y ferroviarios.
Tras mi experiencia en los túneles de Madrid Calle 30, me consta que HILTI trabaja con resinas muy eficaces para anclajes en superficies de hormigón con problemas de filtraciones.
 
En nuestro caso, estamos proyectando el cambio de luminarias/focos del túnel de Mixto de Sacedón, junto al embalse de Entrepeñas (Guadalajara). Actualmente la conservadora tiene problemas de anclaje en la parte interior del túnel, roca caliza, debido a la humedad relativa existente en la zona.
 
Para nuestro proyecto, estimamos luminarias de aprox. 32 kg máx.
 
Nos gustaría especificar en el pliego un tipo de resina que asegure unas óptimas condiciones de sujeción.
 
Si queréis, podemos concertar una reunión para comentar mejor todas las dudas.
 
Un saludo.
 

anclajes químicos,Resinas

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 2 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Miguel por tu pregunta
Para material base roca, podemos recomendar la resina epoxy HIT RE500 V4. Está resina presenta buen comportamiento en fijaciones con presencia de agua y taladros con herramienta de diamante.
No existe una normativa específica de cálculo para este material base por lo que el diseño se basa en criterio ingenieril.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Muchas gracias

Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistema de Fijación

Resina HIT RE500,Anclaje en roca