Saltar al contenido principal
Carro

Resina más adecuada en condiciones de invierno

Publicado por SILVIA ROBLEDOabout 1 year ago
Resina más adecuada en condiciones de invierno

Buenas tardes:
Quería que me dierais vuestra recomendación acerca de qué resina es más adecuada utilizar en el caso de un montaje de una instalación en condiciones de invierno, con nieve y bajas temperaturas, no por debajo de -12ºC.
Estamos hablando de instalaciones para el almacenaje de gran embergadura, con cargas elevadas y acción sísmica. Hasta ahora siempre hemos estado trabajando con resina HILTI HIT-RE 500 V3 que permite una correcta manipulación y tiempo de fraguado; además de poder utilizarla en diferentes condiciones climatológicas.
En esta última obra el GC nos comenta que porqué no cambiamos esta resina por la tipo HIT-HY 200 que tiene un tiempo de fraguado menor.
Agradecería que me indicaseis un resumen con pros y contras.
Gracias de antemano y saludos.

resina,INVIERNO

1 Responder
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaabout 1 year ago
Verificado por Hilti

Buenos días:

Atendiendo a su consulta señalar que las temperaturas de instalación de las resinas RE 500 V4 y HY 200 V3, pueden observarse en las fichas técnicas correspondientes:

  • Las temperaturas de instalación se refiere a temperatura de material base, no a temperatura ambiente.
  • HIT-RE 500 V4: desde -5 ºC a 40 ºC
  • HIT-HY 200 A V3: desde -10 ºC a 40 ºC


Es decir, para instalación entre -5ºC y -10 ºC se recomienda el empleo de resina HIT-HY 200 V3.

Para temperaturas de -10 ºC no se encuentra homologada ninguna de ellas.

Para temperaturas de material base, de instalación entre -23ºC y -10 ºC se recomienda el empleo de resina HIT-ICE. Esta resina no cuenta con homologación europea. Cuenta con datos Hilti. Puede obtener la ficha técnica aquí.

Para la elección entre HY 200 V3 y RE 500 V4, además de la temperatura de instalación algunos factores importantes serían los siguientes:

  • La resistencia que aportan ambas resinas son muy similares, depende del diámetro y de la resistencia de hormigón en algunos casos es superior uno un otra.
  • La resina RE 500 V4 es una resina epoxi mientras que la HY 200 V3 es resina con base de metacrilato de uretano.
  • Tiempos de fraguado. Los anclajes instalados con resina HY 200 V3 pueden ponerse en carga más rápidamente que los instalados con resina RE 500 V4.
  • Tiempos de manipulación. Cuando las temperaturas son elevadas y grandes profundidades, el tiempo de trabajo de la HY 200 V3 puede resultar demasiado reducido, por lo que se recomienda la resina RE 500 V4
  • Presencia de agua durante instalación y fraguado. En este caso se recomienda la instalación de con resina RE 500 V4.

Reciba un cordial saludo.

EQUIPO ASK HILTI


instalación,temperatura,anclajes químicos,tiempo de fraguado