Saltar al contenido principal
Carro

Profundidad de material base HST-3

Publicado por Alfonso-MAQover 4 years ago
Profundidad de material base HST-3

Vamos a instalar una cinta transportadora prácticamente a ras de suelo por lo que tendrá pocas cargas.
 
El cliente nos ha dicho que la losa de hormigón que hay en el suelo tiene 145mm de profundidad solamente
 
Habíamos pensado en fijarla al suelo de hormigón con tacos pequeños.
Solemos usar tacos HST-3
 
Las cargas van a ser pequeñas y en nuestros cálculos iniciales aguantaría un M10.
Que longitud de taco podríamos usar en M10 o en M12 con esa profundidad de hormigón / material base.
 

HST-3,Material base

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 4 years ago
Verificado por Hilti


Muchas gracias por tu pregunta Alfonso

Esta información está disponible en la ficha técnica del anclaje HST3 en la web.


Para M10 con 60 mm de empotramiento del anclaje tiene espesor suficiente (min 120 mm)
 
Para M12 con 70 mm de empotramiento del anclaje tiene espesor suficiente (min 140 mm)
 
Ahora el cálculo con HST3 es como un anclaje químico donde se puede variar la profundidad de empotramiento, para afinar más es mejor realizar la verificación con software Profis Engineering.
 

 
 
 

Esperamos que esta información sea de tu utilidad

Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en Sistemas de Fijación
 

Anclaje HST3,Espesor material base