Placa de acero con anclajes quimicos a columna existente de hormigon armado: Profis Engineering

Publicado por Rodolfo Danesiover 2 years ago
Placa de acero con anclajes quimicos a columna existente de hormigon armado: Profis Engineering

Buenas tardes,
Les adjunto un calculo que estoy realizando con el Profis Engineering. Se trata de una columna 200x200 de hormigon armado existente que tiene una armadura longitudinal 4 fi del 12, y estribos cercos fi del 6 cada 90mm (en realidad corresponde 200mm pero el software no me realiza el calculo si no modifico esta separacion). Quisiera anclar una placa de acero para soldar una viga metalica, que transmite a dicha placa una carga vertical de 32kN. En las verificaciones del "Supplementary Reinforcement", se muestran todas con 0%. Pero aun me muestra la falla "Arrancamiento de Borde del Concreto" con 108%. Es decir como si no tuviera en cuenta la armadura de la columna. Podrian ayudarme? Muchas gracias. Adjunto los archivos de calculo, con separacion de estribos 200 y 90.
Aguardo su respuesta, muchas gracias.
Saludos,
Rodolfo.

PROFIS Engineering,refuerzo,armadura,calculo de anclajes

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOover 2 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias por tu pregunta Rodolfo
Al tratarse de un tema especifico, derivamos la consulta a la Oficina Técnica.
Por otra parte dispones de un webinar sobre el uso del armado suplementario según EN1992-4 en Profis Engineering en este enlace.
Esperamos que esta información sea de tu utilidad.
Muchas gracias
Un saludo cordial

Antonio Cardo Fernández
Experto en sistemas de fijación

PROFIS Engineering,armado suplementario