Publicado por Pau Tortosaalmost 5 years ago
Pernios roscados anclados a perfil de acero laminado mediante disparo de pólvora
deseamos fijar pernios con punta balística y que incorporen rosca métrica a ser posible M8, en una estructura de acero situada a escasa distancia del mar. Nuestro propósito es no realizar taladros previos es la estructura. La ubicación de la obra es en Bilbao. Que nos aconsejan? Existe alguna alternativa?
1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOalmost 5 years ago
Muchas gracias por tu pregunta, Pau.
Para esta aplicación recomendamos, en este orden:
- Perno X-BT-GR. Es el perno con mayor capacidad de carga y mejor comportamiento. Exige realizar un pretaladro en el acero. fijación por disparo.
- Perno S-BT GR. Es el primer perno que o necesita disparo para su instalación. Tras el pretaladro en el acero, se instala con una atornilladora.
- Perno X-ST-GR M8. Perno en acero inoxidable. Fijación por disparo.
Todos tienen acabado en acero inoxidable.
En los links enviados dispones de información técnica, videos e información de precios.
Esperamos que esta información sea de tu interés.
Un saludo cordial
Antonio Cardo Fernandez
Experto en Sistema de Fijación