Queremos emplear la resina HILTI RE 500 V4 para anclar un muro de hormigón en un forjado, y no termino de entender las tablas de la ficha técnica. Se trata de un muro de hormigón de urbanización sin cargas estructurales más que su peso propio, son muros de 25cm de espesor con altura máxima de 1,20metros, armado con barras de diámetro 12 cada 20cm (en armadura tanto vertical como horizontal), se van a anclar 4 barras (2 en cada cara) cada 3 metros.
Es decir, la situación indicada en el siguiente esquema.
¿Podría decirme la longitud necesaria de empotramiento para este caso concreto con la resina HILTI RE 500 V4?
Buenos días, Sra. Menor:
De acuerdo con su consulta, señalar que en el caso que nos indica, no existirán cargas de tracción sobre las barras, ni de cortante, sólo de compresión. En estos casos, se dispondrá la longitud mínima de empotramiento requerida por la normativa seguida en el proyecto. En el caso del EN 1992-1-1:2004 , dicho empotramiento sería de 120 mm. Las barras instaladas a posteriori con resina RE 500 V4, al presentar adherencia superior a la de las barras embebidas, cumplen la citada normativa con empotramiento de 120 mm. Se ruega revise que no exista ningún tipo de cortante o momento en la conexión, así como la cuantía mínima de armado de conexión requerida. En caso de presentarse cortantes o momentos, se ruega remita información a la oficina técnica de Hilti (esot@hilti.com) para realizar estudio detallado.
Reciba un cordial saludo.
EQUIPO ASK HILTI