Longitud de anclaje recomendada para barras de acero

Publicado por Silvioabout 5 years ago
Longitud de anclaje recomendada para barras de acero

hola, ¿Disponéis de alguna tabla para el dimensionado de los anclajes de barras de acero en hormigón con resina Hilti?

Anclajes,conexiones hormigón,longitud de anclaje

1 Responder
Publicado por ANTONIO CARDOabout 5 years ago
Verificado por Hilti

Muchas gracias Silvio por tu pregunta

La información que solicitas se encuentra en las fichas técnicas de las resinas que están homologadas para la aplicación de conexiones estructurales con barras corrugadas a porteriori. Por ejemplo la resina epoxy HIT RE500-V4.
En la ficha técnica, tienes que remitirte a la aplicación “rebar”.



  

En esta tabla tienes diferentes valores de longitudes de anclajes de acuerdo con la formulación del EC2.


En la tabla tenemos dos tipos de valores para cada diámetro de corrugados en función del tipo de hormigón C20/25 y C50/60.


La longitud de anclaje de barras corrugadas a posteriori varían con el parámetro α2. Este factor es dependiente del recubrimiento mínimo o cd. Este valor es la mínima de las siguientes dimensiones: recubrimiento de la barra (separación a borde de hormigón) y la mitad de la distancia de separación entre barras adyacentes. Este valor puede variar entre 0,7 y 1 para barras embebidas.


En la tabla dispones de valores de longitudes de anclaje para α2=1, α2=0,7, α2<0,7.


Estos valores corresponden a:

Alpha2=1 cuando tenemos un cd< 3 Ø , es decir cuando el recubrimiento o semidistancia entre barras es inferior a 3 veces el diámetro de la barra.

Alpha2=0,7 cuando tenemos cd> 3 Ø.

Alpha2<0,7 cuando utilizando resinas Hilti podemos utilizar la tensión máxima de adhrerencia. Esto puede ocurrir con cd > 10 Ø. Estos resultados se basan en el Hilti Rebar Design basado en las conclusiones de investigaciones internas.


Para valores intermedios de tipos de hormigón y diferentes cd , Hilti pone a tu disposición el software Profis Rebar para realizar un cálculo más exacto.


Es importante remarcar que estas longitudes de anclaje se tiene que calcular a partir de aquella sección donde el hormigón que rodea a la barra deja de estar traccionado como la barra. Es decir, el hormigón alrededor de la barra se encuentra comprimido, luego no se puede producir el fallo local de rotura por cono del hormigón.


Esperamos que esta información sea de tu utilidad


Un saludo cordial


Antonio Cardo Fernández

Experto en Sistemas de Fijación

 

conexiones estructurales,Profis Rebar